Wegen en doseren
Aandrijfoplossingen voor wegen en doseren in de bulkgoederensector
Voordat het bulkmateriaal naar de volgende processtap gaat, wordt het meestal gedoseerd (en gewogen) om de juiste hoeveelheid aan het proces toe te voegen. NORD-aandrijvingen kunnen individueel worden aangestuurd om de afgifte intelligent aan te passen - voor een nauwkeurige, dynamische regeling van de toevoersnelheid van stortgoed.
BLOCK kegeltandwielmotorreductor
Krachtig en in de praktijk beproefd
- Vermogen:
0.16 HP - 268 HP
- Koppel:
1,593 lb-inch - 442,537 lb-in
Vlakke "Blockgehäuse"-motorreductoren
Slank en krachtig
- Vermogen:
0.16 HP - 268 HP
- Koppel:
974 lb-inch - 885,075 lb-in
"Blockgehäuse"-tandwielmotorreductor
De robuuste allrounder
- Vermogen:
0.16 HP - 215 HP
- Koppel:
89 lb-inch - 230,119 lb-in
NORDBLOC.1 tandwielmotorreductor
De innovatieve performer
- Vermogen:
0.16 HP - 50 HP
- Koppel:
266 lb-inch - 29,207 lb-in
Standaardmotoren
Asynchroonmotoren
- Vermogen:
0.16 HP - 75 HP
- Wereldwijd goedgekeurd en geaccepteerd
- Efficiëntieklassen: IE1, IE2, IE3, IE4
NORDAC FLEX SK 200E - frequentie-omvormer
Grotere flexibiliteit, lagere kosten
- Vermogensgebied: 0,25-22 kW
- Beschermingsklasse: IP55, IP69
- Wand- of motormontage
- Maximale flexibiliteit door modulaire structuur
NORDAC PRO - SK 500E - frequentie-omvormer
Hoge functionaliteit, volledige performance
- Vermogensbereik: 0,25 – 160 kW
- Beschermingsklasse: IP20
Verdere informatie vindt u hier: