Interne logistiek

Toepassingen in de interne logistiek en magazijntechniek

Op het gebied van interne logistiek, c.q. intralogistiek biedt NORD DRIVESYSTEMS branchespecifieke, innovatieve aandrijfoplossingen voor een breed scala aan toepassingen. Of het nu gaat om pakketlogistiek, luchthaventechniek of magazijnlogistiek - wij kennen uw bedrijf en begrijpen precies wat uw eisen zijn.

Distributiecentra voor pakketten

    Om aan de eisen van de pakketlogistiek te voldoen, biedt NORD DRIVEYSTEMS uiterst betrouwbare aandrijftechniek voor distributiecentra.

Luchthaventechniek

    Met de omvangrijke toepassingskennis van NORD DRIVEYSTEMS worden de aandrijfoplossingen doelgericht op de eisen van de luchthavenindustrie afgestemd.

Logistiek voor magazijnen

    NORD DRIVESYSTEMS biedt u optimale aandrijfoplossingen voor de logistiek in magazijnen, geheel afgestemd op elke toepassing.

Wereldwijde vakbeurzen voor interne logistiek:

Land   Beurs Plaatsnaam Datum Stand
US MODEX Atlanta, GA 2022-03-28 - 2022-03-31 B7222
CH Logistics & Automation Bern 2022-03-30 - 2022-03-31 Hall 3, Booth A24
AU Auspack Melbourne 2022-05-17 - 2022-05-20
ES Hispack Barcelona 2022-05-24 - 2022-05-27
DE LogiMat Stuttgart 2022-05-31 - 2022-06-02
US AAAE Seattle, WA 2022-06-05 - 2022-06-08
FR Passenger Terminal PTX Paris 2022-06-15 - 2022-06-17
GB British Irish Expo London 2022-06-22 - 2022-06-23
CN Inter Airport China Beijing 2022-08-31 - 2022-09-02
SE Scanpack Gothenburg 2022-10-04 - 2022-10-07
CN CeMAT Shanghai 2022-10-12 - 2022-10-15
SE Scanautomatic Gothenburg 2022-10-18 - 2022-10-20
US PACK EXPO Chicago, IL 2022-10-23 - 2022-10-26