Luchthaventechnologie

Aandrijfoplossingen voor de luchthavensector

Of het nu gaat om het inchecken, sorteren, high-speed transport of het terughalen van bagage - NORD DRIVESYSTEMS biedt optimale oplossingen voor elke toepassing in een bagageafhandelingssysteem. De luchthavens van de toekomst worden CO2-neutraal. NORD DRIVESYSTEMS is uw ideale partner om uw doelstellingen te realiseren.

LogiDrive - De oplossing voor interne logistiek en luchthavens

De LogiDrive-oplossing van NORD DRIVESYSTEMS is speciaal ontworpen voor luchthaventoepassingen in het Baggage Handling System (BHS). De motorreductoren zijn toonaangevend voor deze toepassing en bieden daarmee een optimale oplossing. Of het nu gaat om het gebruik van stille, ventilatorloze, uiterst efficiënte IE5 + motoren bij het inchecken of in de Bagagge Reclaim - een akoestisch gevoelig gebied - NORD DRIVESYSTEMS is er voor u waar het er toe doet!

LogiDrive voldoet aan de hoogste efficiëntievoorschriften met gestandaardiseerde synchrone motoren en gedecentraliseerde omvormers, en zorgt daarmee voor een aanzienlijke verlaging van de TCO en beantwoordt aan uw hoge verwachtingen van aandrijftechnologie.

DuoDrive

Twee worden één.

  • Vermogensgebied: 0,35 - 1,5 kW
  • Extreem hoge systeem-efficiëntie
  • Compact "washdown"-ontwerp
  • Minder onderhoud
  • Systeemoplossing voor eenvoudige ingebruikname en plug-and-play

IE5+-synchroonmotoren

Efficiënt. Hygiënisch. Compact

  • Vermogen: 0.5 HP - 3 HP
  • Protection class: IP69K
  • Efficiency class: IE5+
  • Efficiëntieklasse: IE5+
  • Wereldwijd goedgekeurd en geaccepteerd

NORDAC LINK - SK 250E - Frequentie-omvormer

Snelle installatie, eenvoudig onderhoud

  • Vermogensgebied: 0,37-7,5 kW
  • Beschermingsklasse: IP55, IP65
  • Wandmontage
  • Eenvoudige installatie en onderhoud door volledige plugbaarheid
  • Vrije configuratie voor uw toepassing

NORDAC FLEX SK 200E - frequentie-omvormer

Grotere flexibiliteit, lagere kosten

  • Vermogensgebied: 0,25-22 kW
  • Beschermingsklasse: IP55, IP69
  • Wand- of motormontage
  • Maximale flexibiliteit door modulaire structuur

NORDAC PRO - SK 500P - frequentie-omvormer

Een enkel product met vele voordelen

  • Vermogensbereik: 0,25 - 5,5 kW, vanaf midden 2022 ook leverbaar tot 22 kW.
  • Beschermingsklasse: IP20
  • Multi-protocol Ethernet-interface
  • USB-interface voor spanningsvrij parametreren
  • Multi-encoder interface voor diverse toepassingen

Luchthaven Hamburg

Koffers op reis op vliegveld Hamburg

De internationale luchthaven van Hamburg heeft enkele kilometers transportbanen. Bij de behandeling van bagage worden die op allerlei manier gebruikt voor het combineren, aanvoeren, opstapelen en sorteren van bagage. De efficiënte organisatie van opslag en transport is essentieel. Dit betekent dat betrouwbaarheid van de transportinstallaties de hoogte prioriteit heeft en dat storingen moeten worden voorkomen door krachtige aandrijftechniek. NORD heeft deze ingevoerd en vervult daarnaast de hoge eisen van de klant aan zijn dienstverlener op het gebied van onderhoud en reparatie.

Logan Teleflex

Bagagebanden voor luchthavens

Logan Teleflex, een dochteronderneming van Daifuku Airport Technologies, is een internationale aanbieder van oplossingen voor bagagebanden op luchthavens. Voor een project in de USA had het bedrijf een decentrale besturingsoplossing nodig. NORD leverde voor dit project 100 aandrijfoplossingen, samengesteld uit motorreductoren en frequentie-omvormers.

Verdere informatie vindt u hier: