Pakketdistributiecentra

Aandrijfoplossingen voor pakketdistributiecentra

Met onze efficiënte, betrouwbare en intelligente aandrijfsysteemoplossingen zijn wij de ideale partner om alles in uw pakketdistributiecentra in beweging te houden. Ons innovatieve productgamma, van zeer efficiënte IE5+-motorreductoren tot decentrale frequentieomvormers, zorgt ervoor dat alles soepel verloopt. Wij implementeren onze oplossingen altijd samen met u, perfect passend bij uw dynamiek.

LogiDrive - De oplossing voor interne logistiek

Eindgebruikers in de sector vertrouwen op "groene en efficiënte aandrijftechnologie" met als langetermijndoelstelling klimaat- en CO2-neutraal te zijn. De oplossing hiervoor is het NORD LogiDrive-concept. In termen van TCO worden uw kosten aanzienlijk verlaagd dankzij onze zeer efficiënte motorreductoren en onderhoudsvriendelijke omvormers en vermindering van het aantal varianten. U profiteert van de voordelen op het gebied van energieverbruik, reserveonderdelenvoorraad en service-verzoeken.

DuoDrive

Twee worden één.

  • Vermogensgebied: 0,35 - 1,5 kW
  • Extreem hoge systeem-efficiëntie
  • Compact "washdown"-ontwerp
  • Minder onderhoud
  • Systeemoplossing voor eenvoudige ingebruikname en plug-and-play

IE5+-synchroonmotoren

Efficiënt. Hygiënisch. Compact

  • Vermogen: 0.5 HP - 3 HP
  • Protection class: IP69K
  • Efficiency class: IE5+
  • Efficiëntieklasse: IE5+
  • Wereldwijd goedgekeurd en geaccepteerd

SK 300P - NORDAC ON/ON+ frequentie-omvormer

Geoptimaliseerd door focus

  • Vermogens: tot 0,95 kW
  • Beschermingsklasse: IP55, IP69
  • Wand- of motormontage
  • Ethernet communicatie voor integratie
  • Plug-and-play oplossing voor snelle ingebruikname

NORDAC LINK - SK 250E - Frequentie-omvormer

Snelle installatie, eenvoudig onderhoud

  • Vermogensgebied: 0,37-7,5 kW
  • Beschermingsklasse: IP55, IP65
  • Wandmontage
  • Eenvoudige installatie en onderhoud door volledige plugbaarheid
  • Vrije configuratie voor uw toepassing

NORDAC FLEX SK 200E - frequentie-omvormer

Grotere flexibiliteit, lagere kosten

  • Vermogensgebied: 0,25-22 kW
  • Beschermingsklasse: IP55, IP69
  • Wand- of motormontage
  • Maximale flexibiliteit door modulaire structuur

NORDAC PRO - SK 500P - frequentie-omvormer

Een enkel product met vele voordelen

  • Vermogensbereik: 0,25 - 5,5 kW, vanaf midden 2022 ook leverbaar tot 22 kW.
  • Beschermingsklasse: IP20
  • Multi-protocol Ethernet-interface
  • USB-interface voor spanningsvrij parametreren
  • Multi-encoder interface voor diverse toepassingen

BCS Group

Het snelste distributiecentrum van Australië

De BCS Groep levert complete oplossingen aan luchthavens en vliegmaatschappijen. Toen Toll IPEC zijn pakketverwerking wilde uitbreiden met een nieuwe sorteerinstallatie, ging de opdracht naar BCS. Deze schakelde op zijn beurt NORD in voor de levering van circa 1000 kegeltandwielmotorreductoren met decentrale omvormers.

Meer dan 1000 aandrijfsystemen houden distributiecentrum in beweging

Per dag worden er in het distributiecentrum van het Franse pakketpostbedrijf Chronopoast circa 170.000 pakketten verwerkt. Voor het betrouwbare transport door het 13.000 vierkante meter grote complex worden talloze transportbanden van Budde Fördertechnik GmbH gebruikt. Deze worden aangedreven door circa 1100 decentrale aandrijvingen van NORD.

Verdere informatie vindt u hier: