Kranen

Aandrijfoplossingen voor kranen

Kranen worden gebruikt voor het horizontaal en verticaal verplaatsen van lasten. Dit betekent dat een kraan in minstens twee verschillende bewegingsrichtingen werkt. De aandrijvingen zijn elektrisch. Als standaard worden reductoren met asynchroonmotoren en frequentie-omvormers gebruikt. Maar ook poolomschakelbare asynchroonmotoren worden hier en daar nog toegepast. Kranen worden in diverse bedrijfssectoren ingezet. Afhankelijk van de branche gelden andere eisen voor de positionering, de start, de gelijkmatige verplaatsing van loopkranen en loopkatten en het afremmen. Op basis van de gebruikte normen, resulteert dat in de strengste eisen voor de gebruikte aandrijfsystemen. NORD heeft wereldwijd ervaring met alle gebruikelijke normen (Europa: FEM 1.001, FEM 9.511, DIN EN 13135, 15011 en 13001-2; Noord-Amerika: CMAA 70, 74 en ASME-B30.2, B30.3, B30.16, B30.24; India: IS 3177, 4137).

MAXXDRIVE haakse reductoren

Industriële reductoren

  • Vermogen: 2.0 - 2,850 HP
  • Koppel: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3- en 4-traps
  • Sterk belastbare, met precisie gemaakte behuizingen uit één stuk
  • Modulair & flexibel ontwerp voor optimale aanpassing aan uw toepassing
  • Laag loopgeluid

NORDAC FLEX SK 200E - frequentie-omvormer

Grotere flexibiliteit, lagere kosten

  • Vermogensgebied: 0,25-22 kW
  • Beschermingsklasse: IP55, IP69
  • Wand- of motormontage
  • Maximale flexibiliteit door modulaire structuur

Verdere informatie vindt u hier: