Zuivelindustrie

Nauwkeurige aandrijfoplossingen voor portioneren in de kaas- en zuivelindustrie

Vocht, zuren, logen en zouten komen in veel delen van een melkveebedrijf voor. In hygiënische ruimtes waar gelakte aandrijvingen na korte tijd uitvallen, bewijst het nsd tupH-oppervlak van NORD DRIVESYSTEMS op indrukwekkende wijze zijn capaciteiten. NORD DRIVESYSTEMS biedt ook op alle andere gebieden uitstekende aandrijftechnische oplossingen. Het spectrum reikt van nauwkeurige positioneringsaandrijvingen tot robuuste reductiemotoren voor mengkranen met frequentieomvormers. Hierbij zijn functionele veiligheid, stabiliteit en corrosiebescherming vereist.

DuoDrive

Twee worden één.

  • Vermogensgebied: 0,35 - 1,5 kW
  • Extreem hoge systeem-efficiëntie
  • Compact "washdown"-ontwerp
  • Minder onderhoud
  • Systeemoplossing voor eenvoudige ingebruikname en plug-and-play

IE5+-synchroonmotoren

Efficiënt. Hygiënisch. Compact

  • Vermogen: 0.5 HP - 3 HP
  • Protection class: IP69K
  • Efficiency class: IE5+
  • Efficiëntieklasse: IE5+
  • Wereldwijd goedgekeurd en geaccepteerd

SK 300P - NORDAC ON/ON+ frequentie-omvormer

Geoptimaliseerd door focus

  • Vermogens: tot 0,95 kW
  • Beschermingsklasse: IP55, IP69
  • Wand- of motormontage
  • Ethernet communicatie voor integratie
  • Plug-and-play oplossing voor snelle ingebruikname

Gladde motoren

Asynchroonmotoren

  • Vermogen: 0.16 HP - 3 HP
  • Wereldwijd goedgekeurd en geaccepteerd

NORDAC PRO - SK 500P - frequentie-omvormer

Een enkel product met vele voordelen

  • Vermogensbereik: 0,25 - 5,5 kW, vanaf midden 2022 ook leverbaar tot 22 kW.
  • Beschermingsklasse: IP20
  • Multi-protocol Ethernet-interface
  • USB-interface voor spanningsvrij parametreren
  • Multi-encoder interface voor diverse toepassingen

NORDAC BASE SK 180E - frequentie-omvormer

Robuust oppervlak, maximale levensduur

  • Vermogensgebied: 02,5-2,2 kW
  • Beschermingsklasse: IP55, IP66, IP69K
  • Wand- of motormontage
  • Oppervlakteveredeling (nsd tupH)

Treif levensmiddelenverwerking

Intelligent snijden

Treif Maschinenbau GmbH uit Oberlahr is een wereldwijd toonaangevende fabrikant van machines en systemen voor het snijden van levensmiddelen. Een SK 500E frequentie-omvormer, met vrij programmeerbare functies op de aandrijving volgens IEC 61131 stuurt in snijmachines het portioneren van de meest uiteenlopende levensmiddelen aan.

Verdere informatie vindt u hier: