Het snelste distributiecentrum
van Australië

bcs_m25

Project

Project uitdaging

bcs_project_challenge

Na het verwerven van een opdracht voor een modern distributiesysteem voor de grootste transporteur van Australië, had de BCS groep behoefte aan duizend motorreductoren en frequentie-omvormers. BCS koos voor NORD Drivesystems omdat de producten van NORD enkele innovatieve eigenschappen bezitten, waarvan BCS en de klant kunnen profiteren.

Achtergrond: In 2014 besloot TOLL IPEC zijn distributienetwerk te versterken door de bouw van een nieuw distributiecentrum in Melbourne. Het nieuwe "mega distributiecentrum" is de spin in het web van het nationale TOLL-netwerk. Het bedrijf besloot om het centrum, dat een van de grootste van Australië is, te bouwen in Tullamarine, Melbourne. Het nieuwe distributiecentrum stelde TOLL IPEC in staat om maar liefst 35.000 pakketten per uur te verwerken.

BCS Group: TOLL selecteerde de BCS Groep als leverancier van de installaties in het nieuwe distributiecentrum in Melbourne. De volledige geautomatiseerde oplossing van BCS omvat diverse processen, waaronder ontvangst, dataverwerking, sorteren op hoge snelheid, flexibele laad- en verzendoplossingen, procescontrole en besturing.

NORD Drivesystems: Een centrum van dit formaat beschikt over een enorm intern transportsysteem voor het verplaatsen van pakketten. Hiervoor is een groot aantal motoren en frequentie-omvormers nodig. BCS koos voor de nieuwe kegeltandwiel-motorreductoren met decentrale omvormers van NORD. "De transportbanen zorgen voor de aflevering van alle pakketten bij de sorteermachines en vandaar naar de distributie-afdeling," aldus Frank Kassai, manager Group Engineering van BCS. "We hebben het hier over duizend motoren en reductoren, alle van verschillend formaat met vermogens van 0,37 tot 5,5 kW."

Oplossing

Waarom koos BCS voor NORD?

bcs_application_solution

"Het grote voordeel is dat NORD efficiënte tweetraps kegeltandwielreductoren levert. Daarnaast zijn installatie en onderhoud erg eenvoudig, omdat de reductor bovenop de motor is gemonteerd en de NORD-producten van handige stekerverbindingen zijn voorzien," aldus Kassai. "Bij een technisch probleem hoef je alleen maar de motor uit te wisselen en te herprogrammeren. Dat is een paar minuten werk. Veel korter en eenvoudiger dan het inschakelen van een elektromonteur die een complete motorreductor moet vervangen en installeren. Bovendien kun je de reductoren eenvoudig configureren, waardoor je verschillende as-formaten voor de diverse toepassingen kunt kiezen."
"TOLL Melbourne is het grootste distributiecentrum dat BCS ooit in Australië heeft gebouwd. Installatie en inbedrijfstelling verliepen probleemloos," zegt Kassai. "NORD had de motorreductoren vooraf geprogrammeerd, waardoor de inbedrijfstelling weinig tijd kostte."
BCS wist vooraf nog niet of NORD hetzelfde niveau van ondersteuning kon bieden als waaraan men gewend was. Kassai: "We zijn zeer tevreden over de service van NORD. Er waren geen problemen." Het distributiecentrum van TOLL in Melbourne kwam eind 2015 in bedrijf.

Andere projecten: Het distributiecentrum van TOLL in Melbourne is niet het enige project waarvoor BCS een beroep heeft gedaan op NORD. BCS heeft de aandrijfoplossingen van NORD ook in andere distributiecentra en op luchthavens toegepast.
De kegeltandwiel-motorreductoren met decentrale frequentie-omvormers van NORD kunnen in talloze andere toepassingen en sectoren worden gebruikt. Volgens Kassai functioneert de apparatuur van NORD op luchthavens en in distributiecentra probleemloos.

De reductor: De reductoren van NORD bestaan uit topkwaliteit onderdelen die in Duitsland zijn ontwikkeld en in het eigen bedrijf worden geproduceerd. Door een uitstekende vermogensdichtheid en extra sterke lagers werken de reductoren probleemloos. Daarnaast zijn ze onderhoudsarm en uiterst stil.

De motor: De uiterst efficiënte motoren van NORD voldoen aan alle wereldwijde standaarden en kunnen hierdoor overal ter wereld worden toegepast. NORD levert motoren voor allerlei omstandigheden: binnenshuis of buiten, in warme of koude omgevingen, of voor omgevingen waarin hoge eisen worden gesteld aan hygiëne en veiligheid.

De elektronische aandrijving: De motorstarters en frequentie-omvormers van NORD, die NORD in eigen huis ontwikkelt en bouwt, zijn zeer compact, eenvoudig te installeren en zeer betrouwbaar. Door de vele typen en opties kunnen ze eenvoudig worden aangepast aan de eisen en behoeften van de afnemer.

Klant

Focus op de klant

bcs_customer

Het Australische bedrijf BCS legt zich toe op de levering van complete oplossingen voor logistieke installaties, besturing en software. BCS is hiermee een belangrijk leverancier voor luchthavens, luchtvaartmaatschappijen, goederentransporteurs en industriële klanten over de gehele wereld geworden. BCS heeft drie bedrijfsonderdelen: luchthavensystemen, installatie en onderhoud en diensten en oplossingen.

Focus op het project
Het nieuwe distributiecentrum van TOLL IPEC in Tullamarine, Melbourne, neemt een centrale plaats in het nationale distributienetwerk van dit bedrijf in. TOLL selecteerde de BCS Groep voor de levering van het interne transportsysteem. BCS schakelde op zijn beurt NORD Drivesystems Australië in voor de levering van meer dan 1000 motorreductoren.

  • voorgeprogrammeerde frequentie-omvormers voor een snelle inbedrijfstelling;
  • plug-in verbindingen voor eenvoudige installatie en onderhoud;
  • meer dan 1000 motoren en reductoren van 0,37 tot 5,5 kW.

Case_study_download_teaser

Download de PDF met de case study van de BCS Group hier | PDF (538 KB)