Stros
Aandrijfoplossingen op maat voor bouwliften
In het bouwproject “Moskou City” worden diverse woontorens met behulp van liften van de Tsjechische fabrikant Stros gebouwd. Betrouwbare aandrijvingen garanderen hierbij een veilig stijgen en dalen bij weer en wind op hoogten tot meer dan 300 meter.
Focus op de klant
STROS Sedlcanské Strojírny is de grootste fabrikant van bouwliften in de Tsjechische Republiek. Het bedrijf levert drie systemen per week aan klanten in de gehele wereld en verzorgt op verzoek ook periodiek onderhoud. Het portfolio bestaat uit personen- en goederenliften, speciale liften, paternosters, hangplatformen, werkplatformen en voor klanten op maat gemaakte constructies. De bewezen heftechniek van de bouwserie NOV wordt al geproduceerd sinds de jaren ’60.
In de grootste metropool van Europa werden en worden op de bouwplaats “Moskou City” met gebruikmaking van Stros-liften acht woontorens gebouwd, waaronder de 340 meter hoge Mercury City Tower. Een op maat gemaakte aandrijfoplossing van NORD met drie geregelde kegeltandwielmotorreductoren drijft op deze bouwplaats een lift aan met:
- een hefhoogte van 350 meter;
- een draagvermogen van 2 ton en
- een dienstsnelheid van 70 meter per minuut.

Focus op het project
Het handelscentrum “Moskou City“ verrijkt met een serie woontorens de skyline van de Russische hoofdstad. Tot dit bekende bouwproject behoort onder andere de Mercury City Tower, die met bijna 340 meter op dit moment hoger is dan enig ander gebouw in Europa. Bij deze hoogten moeten bouwliften met hoge snelheden stijgen en dalen en ook nog eens bestand zijn tegen windsnelheden van 20 m/s.
Hoog tempo - STROS Sedlcanské Strojírny kreeg de opdracht geschikte liften te leveren voor acht van de torens die in “Moskou City” worden gebouwd. Het Tsjechische bedrijf biedt systemen met draagvermogens tot 3200 kg en snelheden tot 100 m/s aan. Als de ingestelde daalsnelheid wordt overschreden, wordt een zelf ontwikkeld veiligheidsmechanisme ingeschakeld: op de aandrijfas zit een rondsel dat in een aan de vakwerkmast gemonteerde tandheugel grijpt en hiermee de cabine voorzichtig stopt. Om te voorkomen dat een dergelijk noodgeval zich voordoet, zorgt een doorontwikkelde en volwassen aandrijfoplossing van NORD voor een uiterst betrouwbare werking.
Beschermd tegen uitval – Als een lift niet werkt, kan een gehele bouwplaats stil komen te liggen. Daarom moet een aandrijfoplossing zo storingsvrij mogelijk werken. NORD Drivesystems ontwikkelde een concept met tot drie autonoom werkende eenheden, dat een kostbare stilstand van de lift nagenoeg uitsluit. Door een intelligente regeling met een frequentie-omvormer is tegelijk een soepel stijgen en dalen gegarandeerd.

Focus op de oplossing
De aandrijfeenheden voor de bouwliften van Stros in “Moskou City” bestaan uit drie kegeltandwielmotorreductoren met externe remweerstanden. De motoren zijn voorzien van elektromagnetische schijfremmen, die eventueel met de hand kunnen worden gelost. De op maat gemaakte aandrijfoplossing van NORD bestaat verder uit een schakelkastomvormer met heffunctie, die de drie motoren regelt. Deze combinatie resulteert in een soepel starten en remmen en zorgt er daarnaast voor dat de lift zeer precies op de juiste positie stopt.
Toegespitst op de toepassing – In plaats van standaard aandrijvingen krijgt Stros exact op maat gemaakte eenheden geleverd, die op basis van het project bijvoorbeeld versterkte lagers of speciale materialen in de behuizing hebben, of conform de ATEX of NEC-normen zijn gefabriceerd. Schakelkastomvormers voor de regeling zijn in allerlei verschillende vermogensklassen en met volledig afgestemde functies leverbaar. Naast ondersteuning van liftevacuatie kunnen ze desgewenst worden ingezet bij positioneer- en veiligheidsfuncties als ST0 en SS1 voor veiligheidseisen tot SIL3.
Lange en uitgebreide samenwerking – NORD ondersteunde Stros in 1997 voor het eerst met betrouwbare en individueel afgestemde oplossingen. Sinds 15 jaar is NORD de huisleverancier van Stros voor aandrijfsystemen en heeft het de onderneming begeleid bij de diversificatie van het productpalet: naast bouwliften levert Stros inmiddels vooral vast aan gebouwen gemonteerde installaties, zoals aan schoorstenen van elektriciteitscentrales. Ook deze worden nagenoeg altijd met aandrijvingen van NORD uitgerust.
BLOCK kegeltandwielreductoren
NORDAC PRO - frequentie-omvormer SK 500E
Veelzijdig inzetbaar
Standaard motoren
Asynchroonmotoren
Meer informatie vindt u hier: