Comeco

Elektrisch aangedreven buigmachines

Om het gebruiksgemak van zijn buigmachines te vergroten, besloot de Zweedse machinebouwer Comeco om een nieuwe productlijn met elektrische in plaats van hydraulische aandrijvingen uit te rusten. NORD DRIVESYSTEMS ondersteunde het bedrijf van de vroegste ontwerpfase, bij de ontwikkeling van prototypen en bij de start van de seriebouw. De Duitse aandrijffabrikant configureerde een geregelde elektrische aandrijving met een geïntegreerde PLC, die alle functies van de machine aanstuurt. De nieuwe oplossing is eenvoudiger, robuuster en eenvoudiger te onderhouden. De nieuwe aandrijftechniek is voor de machinebouwer voordeliger bij de inkoop en halveerde de montagetijd.

Focus op de klant

Comeco Trading AB is een klein familiebedrijf in Enköping, in het stedelijk gebied Stockholm-Uppsala. Comeco begon in 1991 met de productie van warmtestralers voor de bouwindustrie. In 2009 kwamen daar snij- en buigmachines voor wapeningsstaal bij. Comeco promoot, verkoopt en onderhoudt de machines zelf of via partners, vooral in Scandinavië. Het bedrijf heeft zeven medewerkers.

Focus op het project

De meeste buigmachines worden gebruikt op bouwplaatsen. Maar er zijn ook leveranciers van wapeningsstaal die buigmachines in hun fabrieken gebruiken. Een of meer stalen staven kunnen in de machine worden gelegd en vervolgens in een vooraf ingesteld hoek worden gebogen. Tachtig procent van de buigmachines van Comeco worden aan verhuurders van bouwmateriaal geleverd. De overige worden verkocht aan bouwbedrijven of aan fabrikanten van betonstaal. Deze fabrieken gebruiken automatische installaties voor dunne staven, om in korte tijd grote hoeveelheden identieke onderdelen te produceren. Voor dikker en op maat gemaakt wapenstaal zijn ze aangewezen op handmatig bediende buigmachines als die van Comeco. Betonstaal voor grote bouwprojecten als bruggen of hoge gebouwen wordt meestal op maat in de fabriek besteld. Maar ook op de bouwplaats hebben bouwbedrijven nog steeds machines nodig om op het laatste moment aanpassingen uit te voeren. Op kleinere bouwplaatsen wordt meestal al het betonstaal ter plekke aangepast.

 - - German -

Projecteisen

De kleine Zweedse ontwikkelaar Comeco produceert buigmachines voor betonstaal in diverse diktes voor bouw- en verhuurbedrijven. In samenwerking met NORD DRIVESYSTEMS heeft het bedrijf in eerste instantie een machinetype voor maximaal 20 mm dik staal van een elektrische aandrijving voorzien. Daarna besloot het om ook de machine voor doorsnedes tot 40 mm met een elektrische aandrijving uit te rusten.

Bij zijn eerste buigmachines koos Comeco voor een hydraulische aandrijving. Dat is een klassieke oplossing voor dit soort machines. Maar specialisten voor bouwmachines stelden al snel vast dat dit type aandrijving ook veel nadelen heeft. Fredric Hallberg, eigenaar en directeur van Comeco, zegt: "We bieden twee hydraulische buigmachines aan, die we van de grond af aan zelf hebben ontwikkeld. Het elektrische systeem is zeer complex. De ontwikkelingenieur is praktisch de enige die deze techniek kan repareren. De installatie van sensoren, de hydraulische aandrijving en de hydraulische leidingen neemt bovendien veel tijd in beslag. De constructie is veel complexer en storingsgevoeliger dan onze nieuwe elektromechanische machines." Comeco zocht naar een oplossing om robuustere en goedkopere machines te bouwen, zonder een compromis te doen aan de kwaliteit. Hallberg: "Toen we machines van concurrenten bekeken, stelden we vast dat we met een elektrische aandrijving onze kosten konden verlagen. Op dat moment beschikbare elektrische machines hadden weliswaar minder functies, maar waren veel eenvoudiger geconstrueerd. Wij wilden onze klanten een eersteklas product aanbieden dat meer gebruikswaarde had en eenvoudiger te bedienen is dan de beschikbare goedkope oplossingen."

De oplossing

Comeco wilde dat alle functies van de nieuwe machinegeneratie door een PLC zouden worden aangestuurd. Daarom stelde NORD een aandrijving met de frequentie-omvormer NORDAC FLEX voor. Deze op de motor gemonteerde regelaar bevat een PLC voor de precieze regeling van het toerental en de positionering. Gebruikers van de buigmachines kunnen op basis van hun ervaring en de dikte van het betonstaal twee verschillende snelheidstrappen instellen. De 20 mm machine kan telkens met twee hoeken tegelijk worden geprogrammeerd. Gebruikers kunnen eenvoudig met een schakelaar van de ene naar de andere instelling wisselen. De geconfigureerde vlakke tandwielmotorreductoren leveren een hoog koppel bij een zeer compact formaat. NORD produceert alle componenten in eigen huis en kan hierdoor ook voor de reductoren een hoge efficiëntie en minimale verliezen garanderen.

De aandrijvingen worden voorgemonteerd en -geparametreerd geleverd met een ParameterBox, die Comeco onveranderd in het bedieningspaneel van de machine inbouwt. De elektrische aandrijving heeft in plaats van een complexe verkabeling van de hydraulische besturing slechts een stroomaansluiting nodig. "Ook hiermee besparen we geld," zegt Hallberg. "Door de ParameterBox kunnen we afzien van een groot aantal schakelaars. NORD programmeert de bediening van de knoppen en het display volgens onze gegevens. De snelheid, de buighoek en bediening worden in het display getoond en kunnen via knoppen worden aangepast. De hoek met + / - pijlen, de snelheid met links / rechts. Zo eenvoudig is het. Gebruikers hoeven niet meer door menu's te navigeren."

NORDAC FLEX SK 200E - frequentie-omvormer

Grotere flexibiliteit, lagere kosten

  • Vermogensgebied: 0,25-22 kW
  • Beschermingsklasse: IP55, IP69
  • Wand- of motormontage
  • Maximale flexibiliteit door modulaire structuur

Meer informatie vindt u hier: