TCO

Verlaag uw Total Cost of Ownership

Het is ons doel is om de totale levensduurkosten (TCO) te verlagen. Hieronder vallen alle kosten die gepaard gaan met de aanschaf, exploitatie en recycling van een aandrijfsysteem. Levenscycluskosten kunnen aanzienlijk worden geoptimaliseerd door het gebruik van zeer efficiënte technologieën in combinatie met een consistente beperking van het aantal varianten en standaardisatie. NORD biedt een breed scala van innovatieve producten en diensten aan om u te helpen bij de optimalisatie van de totale levensduurkosten van uw systeem.

Al bij de aankoop maakt het modulaire NORD-productensysteem een klantspecifieke verlaging van het aantal varianten mogelijk. De gemaakte energiekosten kunnen dan met behulp van de efficiënte aandrijfoplossingen van NORD aanzienlijk worden verlaagd.

Laat u nu adviseren

Download de whitepaper

In deze NORD-whitepaper vindt u alle informatie rond het thema Total Cost of Ownership (TCO) - van de verschillende kosten en optimalisatiemogelijkheden tot de manier waarop NORD TCO-verlaging implementeert.

Hier downloaden

Volledige aandrijvingsoptimalisatie via één enkel aanspreekpunt:

Een holistische benadering

Of het nu gaat om prestaties, efficiëntie, aantal varianten, installatieruimte of onderhoudskosten: We houden alle relevante factoren in het oog en implementeren oplossingen op maat.

Individuele analyse- en adviesdiensten

Potentieel realiseren en benutten: Onze ingenieurs ondersteunen u bij alle aandrijvingstechnische vragen - van ontwerp tot energiemonitoring.

Hoogst efficiënte technologieën

Innovatie is onze kracht. Onze motoren, reductoren en frequentieomvormers zijn state-of-the-art of zijn zelfs hun tijd vooruit.

High-efficiency portfolio: Reductoren, motoren en aandrijvingselektronica

Ons high-efficiency portfolio biedt een vanuit energetisch oogpunt optimaal afgestemd modulair systeem - perfect voor TCO-verlaging.

Variantenreductie / standaardisatie

Als u het aantal varianten reduceert, profiteert u van een geoptimaliseerde systeemexploitatie en aanzienlijke kostenbesparingen over de hele levensduur van de aandrijving.

Condition Monitoring for Predictive Maintenance

Dor een continue toestandsbewaking nemen de uitvalstijden af en neemt de algehele systeembeschikbaarheid toe.

Op maat gesneden plug-and-play-systemen

NORD-aandrijvingen zijn extreem service- en onderhoudsvriendelijk: Insteekaansluitingen vergemakkelijken installatie, inbedrijfstelling en onderhoud.

Efficiëntie en kosten in perfecte balans

Hogere efficiëntie en lagere service- en onderhoudskosten bij lagere totale bedrijfskosten? Dat is alleen verkrijgbaar bij NORD.

Kostenbesparing

85% van de levensduurkosten van een aandrijving resulteren uit het gebruik: Energiekosten, administratieve kosten, service- en onderhoudskosten, opleiding en documentatie, personeelskosten, voorraadhouding van onderdelen, storingen en stilstanden, maar ook kosten voor recycling en verwijdering. Aspecten als energie-efficiëntie, bedrijfszekerheid, onderhoudskosten en variantenreductie staan daarom centraal bij de TCO-optimalisatie. De lange levensduur en de geringe onderhoudsbehoefte van de NORD-aandrijfsystemen hebben een bijzonder positief effect op de verlaging van de totale levensduurkosten.

NORD ondersteunt u bij de

  • Evaluatie van potentiële besparingen
  • De verhoging van de efficiëntie van uw systeem
  • Verlaging van de CO2-uitstoot
  • Verlaging van de service- en onderhoudskosten
  • Verlaging van het aantal aandrijvingsvarianten

Laat u nu adviseren

NORD-aandrijftechniek optimaliseert uw TCO

Een uiterst effectieve maatregel om de totale levensduurkosten te verlagen, is het gebruik van hoogefficiënte synchroonmotoren. Deze door NORD ontwikkelde motoren hebben een efficiëntieklasse die deels beter is dan IE5. De actuele norm in Europa is efficiëntieklasse IE3.

Synchroonmotoren ontplooien hun volledige potentieel in toepassingen in het deellastbereik en het lage toerentalbereik. Systemen voor bagageafhandeling en post- en pakketverwerking kunnen aanzienlijke kostenbesparingen realiseren door het gebruik van synchroonmotoren. De hoge kostenbesparingen worden bereikt over de gehele levenscyclus van het product.

Bespaar energie, optimaliseer kosten:

  • Dankzij NORD-elektromotoren die aanzienlijk efficiënter zijn dan de standaard motoren (tot IE5+)
  • Door middel van motorreductoren met hoog rendement en een uitstekende overbelastingscapaciteit
  • Door frequentieomvormers met energiebesparingsfunctie voor deellast- en deeltoerentalbereiken
  • Dit samen resulteert in een snel Return on Investment (ROI)

S5210 - LOGIDRIVE - Drives for Post & Parcel, Airport and Warehouse


S5210 - LOGIDRIVE - Drives for Post & Parcel, Airport and Warehouse
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

M5000 - IE5+ Synchronous Motors


M5000 - IE5+ Synchronous Motors
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

S1970 - Total Cost of Ownership (TCO


S1970 - Total Cost of Ownership (TCO
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

alt

Ons nieuwe high-efficiency-portfolio

We hebben ons high-efficiency-portfolio ontwikkeld met een focus op maximale energie-efficiëntie, maximale vermogensdichtheid en de best mogelijke gebruiksvriendelijkheid. Het bestaat uit de gepatenteerde DuoDrive-motorreductor, de geïntegreerde IE5+ synchroonmotor en de NORDAC ON frequentie-omvormer en is het ideale antwoord voor de verlaging van de Total Cost of Ownership.

Synchroonmotoren IE5+

Efficiënt. Hygiënisch. Compact.
Wij produceren de nieuwe generatie NORD IE5+ synchroonmotoren in onze eigen productiefaciliteiten voor gebruik in de interne logistiek en in de dranken- en levensmiddelenindustrie.

DuoDrive met geïntegreerde IE5+ motor

Twee wordt één.
De DuoDrive is een revolutionair geïntegreerd motorreductorconcept in een hygiënisch wash-down-design. Een zeer efficiënte IE5+ motor met een eentraps tandwielreductor in één behuizing.

Aandrijfelektronica

Innovatief configureren
Frequentie-omvormers en motorstarters van NORD DRIVESYSTEMS zijn verkrijgbaar als centrale oplossing voor schakelkastinstallatie of als decentrale variant voor gebruik in het veld. Bepaal zelf wat het beste bij uw toepassing past!

Variantenreductie en standaardisatie

Een variantreductie is bedoeld om de benodigde koppels en toerentallen af te dekken in een systeem met zo weinig verschillende aandrijvingsvarianten als economisch zinvol is. Dit is het op één na grootste besparingspotentieel over de hele levenscyclus, na de energiekosten. Door een gerichte reductie van het aantal varianten kunnen administratieve lasten worden geminimaliseerd en kunnen logistieke, voorraad- en serviceprocessen worden gestroomlijnd. Daarbij bestaat er een conflict tussen de doelstellingen van de tegenstrijdige prioriteiten energie-efficiëntie en variantenreductie. Hoe beter de efficiëntie van een elektromotor, ook buiten het nominale vermogen, des te groter de mogelijkheden om het aantal varianten te verminderen. NORD DRIVESYSTEMS beschikt over een geschikt modulair productsysteem, de bijbehorende knowhow en jarenlange ervaring en kent de weg naar de optimale oplossing.

NORD ECO: Individuele analyse van uw aanvraag

Wilt u weten welk besparingspotentieel uw systeem biedt en hoe u de efficiëntie het beste kunt verhogen? Onze NORD ECO-service analyseert uw geïnstalleerde aandrijvingen ter plaatse met betrekking tot energie-efficiëntie, dimensionering en variantenscala en creëert een op maat gemaakt aandrijvingsconcept voor uw toepassing om de totale levensduurkosten te verlagen.

Neem nu contact op met uw persoonlijke TCO-adviseur bij NORD:

Bedrijfstakken

NORD DRIVESYSTEMS is een van de wereldwijde marktleiders op het gebied van aandrijftechnologie - voor mechanische en elektronische oplossingen.

LogiDrive®

Beproefde oplossingen voor veelvoorkomende toepassingen bij verschillende doelstellingen voor de segmenten Airport, Post & Parcel en Warehouse.