Corrosiebescherming

Optimale bescherming in veeleisende omgevingen

nsd tupH is onze oplossing voor corrosieve omgevingen. Profiteer van ons grote aanbod aan reductoren, motoren en frequentie-omvormers in aluminium in vele sectoren, zoals de levensmiddelenindustrie (food and beverage), chemie, farma en offshore.

Hoge eisen

Er zijn steeds meer reinigingsprocedures met uiterst effectieve additieven die steeds hogere eisen aan het hygiënische design en de corrosiebestendigheid stellen.

De normen in de levensmiddelenindustrie, de chemische industrie en de farmaceutische industrie vereisen intensieve, strikt na te leven was- en desinfectieprocessen.

Om materiële schade door reinigings- en desinfectiemiddelen te verhinderen, moeten design en coating van machines voor deze toepassingen glad zijn en optimaal te reinigen in handmatige en geautomatiseerde reinigingscycli.

Motorreductoren en frequentieomvormers met een glad oppervlak en de oppervlakte- veredeling nsd tupH voldoen voor de eisen aan slijtagebestendigheid en reinigbaarheid.

NORD DRIVESYSTEMS heeft nieuwe oplossingen (met betrekking tot materialen, behandeling en bewerking) voor de oppervlakken van motor, reductor en componenten geïntroduceerd en biedt een beschermingspakket aan dat uitstekend bestand is tegen de typische, in reinigingsprocessen in de levensmiddelenindustrie, de chemische industrie en de farmaindustrie toegepaste reinigingsmiddelen.

Sealed Surface Conversion System

nsd tupH van NORD DRIVESYSTEMS is de perfecte oplossing voor veeleisende toepassingen en extreme voorwaarden. Het is een alternatief voor diverse laklagen en roestvaststaal in corrosieve omgevingen.

  • voldoet aan FRA Title 21 DCFR 175.300
  • eenvoudig te reinigen oppervlakken
  • bestand tegen zuren en logen (groot pH-bereik)
  • geen uitbreiding van corrosie, zelfs niet na schade
  • geen afbladderen
  • corrosieresistent - verhindert contactcorrosie
  • zonder chromaten

Zo werkt het

Terwijl bij gebruikelijke methoden de lak alleen op het oppervlak wordt aangebracht, en soms ook zelfs poreuze plekken afdekt, heeft het nsd tupH-proces een basislaag die duurzaam in het oppervlak van het aluminium doordringt en een harde basis voor de verbinding van de oppervlaktecoating garandeert. Deze combinatie biedt extreme weerstand is harder dan een onbehandeld aluminium oppervlak.

Moderne reductoren moet robuust, compact, krachtig, economisch en licht zijn. Het voordeel van aluminium is het geringe gewicht, want gewicht is een kostenfactor, vooral als de reductor zelf een last vormt, die als onderdeel van een geautomatiseerd positioneersysteem moet meebewegen. Hierom zijn aluminiumlegeringen op veel gebieden het uitgelezen materiaal voor reductorbehuizingen geworden.

NORD DRIVESYSTEMS verbetert veel van de optimale eigenschappen, die een aluminiumlegering voor NORD-behuizingen biedt. Het materiaal biedt een zekere inherent corrosiebestendigheid en hoeft niet altijd aanvullend te worden beschermd. Daar komt nog bij dat een aluminium behuizing veel beter warmte geleidt dan gietijzer. De lagere gebruikstemperaturen hebben een positief op de constructie van de reductor en zorgen voor een langere levensduur.

DuoDrive

Twee worden één.

  • Vermogensgebied: 0,35 - 1,5 kW
  • Extreem hoge systeem-efficiëntie
  • Compact "washdown"-ontwerp
  • Minder onderhoud
  • Systeemoplossing voor eenvoudige ingebruikname en plug-and-play

Ie5+-synchroonmotoren (TENV)

Efficiënt. Hygiënisch. Compact

  • Vermogen: 0.5 HP - 3 HP
  • Beschermingsklasse: IP69K
  • Efficiency class: IE5+
  • Optioneel verkrijgbaar met nsd tupH en IP69K
  • Wereldwijd goedgekeurd en geaccepteerd
  • Compact en hygiënevriendelijk design
  • Constant hoog rendement over het gehele verstelbereik

SK 300P - NORDAC ON/ON+ frequentie-omvormer

Geoptimaliseerd door focus

  • Vermogens: tot 0,95 kW
  • Beschermingsklasse: IP55, IP69
  • Wand- of motormontage
  • Ethernet communicatie voor integratie
  • Plug-and-play oplossing voor snelle ingebruikname

Gladde motoren Synchroon

Synchroonmotoren

  • Vermogen: 1 HP - 3 HP
  • Efficiëntieklasse IE4
  • wereldwijde toelatingen en afnames

NORDAC FLEX SK 200E - frequentie-omvormer

Grotere flexibiliteit, lagere kosten

  • Vermogensgebied: 0,25-22 kW
  • Beschermingsklasse: IP55, IP69
  • Wand- of motormontage
  • Maximale flexibiliteit door modulaire structuur

Krijn Verwijs

Aandrijfsystemen blijven ook in de zilte zeelucht corrosievrij

Het Nederlandse familiebedrijf Krijn Verwijs verwerkt zijn schaal- en schelpdieren vlakbij zee in een vochtige en zilte omgeving. Dit was lange tijd een probleem voor de aandrijvingen. Maar de oppervlakteveredeling nsd-tupH van NORD zorgde voor een oplossing.

Ambit Projects

Flexibele aandrijfoplossingen voor de levensmiddelenindustrie

De Britse machinebouwer Ambit Projects voorziet zijn installaties voor het wassen van agrarische producten van aandrijfsystemen van NORD. De oppervlakteveredeling nsd tupH beschermt de behuizingen optimaal tegen corrosie.

MOPOS

Aandrijvingen van de laatste generatie voor keermachines in mouterij

Er is een complex productieproces nodig om verschillende smaaknuances te ontwikkelen. Hierbij werken de machines continu. Om storingen te voorkomen, installeert MOPOS betrouwbare aandrijvingen van NORD.

Octopi Brewing

Nord aan de tap

NORD DRIVESYSTEMS leverde aan de Amerikaanse brouwerij Octopi aandrijvingen met een speciale oppervlakteveredeling, die voldoet aan de eisen van de brouwerij. Met de oppervlakteveredeling nsd tupH zijn aandrijvingen bestand tegen corrosie.

Hier vindt u meer informatie: