Corrosiebescherming

Optimale bescherming in veeleisende omgevingen

Profiteer van ons grote aanbod aan reductoren, motoren en frequentie-omvormers in aluminium in vele sectoren, zoals de levensmiddelenindustrie (food and beverage), chemie, farma en offshore.

Hoge eisen

Er zijn steeds meer reinigingsprocedures met uiterst effectieve additieven die steeds hogere eisen aan het hygiënische design en de corrosiebestendigheid stellen.

De normen in de levensmiddelenindustrie, de chemische industrie en de farmaceutische industrie vereisen intensieve, strikt na te leven was- en desinfectieprocessen.

Om materiële schade door reinigings- en desinfectiemiddelen te verhinderen, moeten design en coating van machines voor deze toepassingen glad zijn en optimaal te reinigen in handmatige en geautomatiseerde reinigingscycli.

NORD DRIVESYSTEMS heeft nieuwe oplossingen (met betrekking tot materialen, behandeling en bewerking) voor de oppervlakken van motor, reductor en componenten geïntroduceerd en biedt een beschermingspakket aan dat uitstekend bestand is tegen de typische, in reinigingsprocessen in de levensmiddelenindustrie, de chemische industrie en de farmaindustrie toegepaste reinigingsmiddelen.

Zo werkt het

Moderne reductoren moet robuust, compact, krachtig, economisch en licht zijn. Het voordeel van aluminium is het geringe gewicht, want gewicht is een kostenfactor, vooral als de reductor zelf een last vormt, die als onderdeel van een geautomatiseerd positioneersysteem moet meebewegen. Hierom zijn aluminiumlegeringen op veel gebieden het uitgelezen materiaal voor reductorbehuizingen geworden.

NORD DRIVESYSTEMS verbetert veel van de optimale eigenschappen, die een aluminiumlegering voor NORD-behuizingen biedt. Het materiaal biedt een zekere inherent corrosiebestendigheid en hoeft niet altijd aanvullend te worden beschermd. Daar komt nog bij dat een aluminium behuizing veel beter warmte geleidt dan gietijzer. De lagere gebruikstemperaturen hebben een positief op de constructie van de reductor en zorgen voor een langere levensduur.

DuoDrive

Twee worden één.

  • Prestaties: 0,35 - 3,0 kW
  • Extreem hoge systeem-efficiëntie
  • Compact "washdown"-ontwerp
  • Minder onderhoud
  • Systeemoplossing voor eenvoudige ingebruikname en plug-and-play

Ie5+-synchroonmotoren (TENV)

Efficiënt. Hygiënisch. Compact

  • Vermogen: 0.5 HP - 3 HP
  • Beschermingsklasse: IP69K
  • Efficiëntieklasse: IE5+
  • Als optie verkrijgbaar in IP69K-uitvoering
  • Wereldwijd goedgekeurd en geaccepteerd
  • Compact en hygiënevriendelijk design
  • Constant hoog rendement over het gehele verstelbereik

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - Frequentie-omvormer

Sterke focus, optimale werking

  • Vermogensbereik: 0,37-3 kW
  • Beschermingsklasse: IP55, IP66, IP69 (in voorbereiding)
  • wand- en motormontage
  • Multi-protocol ethernet-interface
  • Plug & Play oplossing voor snelle inbedrijfstelling

NORDAC BASE - SK 180E - frequentieomvormer

Compacte aandrijving, belangrijkste aandrijffuncties

  • Vermogensbereik: 0,25– 2,2 kW
  • Beschermingsklasse: IP55, IP66
  • wand- en motormontage

CS0020 - MOPOS Case Study


CS0020 - MOPOS Case Study
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

Ex Labelling for ATEX Motors and Gear Units - ATEX Information Manual


Ex Labelling for ATEX Motors and Gear Units - ATEX Information Manual
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

ATEX-Poster - Ex-Labelling for mechanical and electrical devices European


ATEX-Poster - Ex-Labelling for mechanical and electrical devices European
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

Hier vindt u meer informatie: