Het milieu sparen - met high solid-lakken

Energie-efficiëntie als bedrijfsfilosofie

Energie-efficiëntie als bedrijfsfilosofie

Solvent Reduction:Process Optimisation

Wij gebruiken high solid-lakken van de nieuwste generatie en verlagen hiermee de emissie van oplosmiddelen tot ver onder wettelijke grenswaarden. Door aan de VOC-balans te voldoen, leveren we een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu. High solid-lakken bestaan tot voor 80 procent uit vaste stoffen en voor slechts 20 procent uit oplosmiddelen, waardoor ze het milieu minder belasten dan andere lakken. De door ons gebruikte high solid-lakken verenigen hierbij de uitstootvoordelen van hydrolakken met de functionaliteit van coatings met oplosmiddelen. Door de geringere hoeveelheid oplosmiddelen is er minder droogtijd nodig - een belangrijk voordeel in vergelijking met lakken op waterbasis. De ondergrond voor op water gebaseerde laksystemen moet bovendien voor het lakken met oplosmiddelen worden gereinigd en ontvet. Niet in de laatste plaats profiteren onze klanten van de snelle productie- en levertijden.

Aandrijfoplossingen van NORD worden gewaardeerd vanwege hun grote energie-efficiëntie. Dezelfde eisen passen we ook bij de eigen productie in onze fabrieken toe.