Asynchroonmotoren

Robuuste motoren voor alle toepassingen

De draaistroom-asynchroonmotoren van NORD bieden vermogens van 0,12 tot 55 kW en hebben nauwelijks last van elektrische en mechanische overbelasting.

Poolomschakelbare motoren

Asynchroonmotoren

  • Vermogen: 0.16 HP - 23 HP
  • Efficiëntieklasse IE1
  • Wereldwijd goedgekeurd en geaccepteerd

NORD UNIVERSAL-motor

UNIVERSAL-motoren

  • Vermogen: 0.16 HP - 60 HP
  • Beschermingsklasse: IP66
  • Wereldwijde toelatingen en goedkeuringen
  • Efficiëntieklasse IE3
  • wereldwijde certificeringen

Standaard motoren

Asynchroonmotoren

  • Vermogen: 0.16 HP - 75 HP
  • Wereldwijde toelatingen en goedkeuringen
  • Efficiëntie-klassen: IE1, IE2, IE3

Eenfasige motoren

Asynchroonmotoren

  • Vermogen: 0.16 HP - 2 HP
  • Efficiëntieklasse IE1
  • Wereldwijd goedgekeurd en geaccepteerd

Gladde motoren

Asynchroonmotoren

  • Vermogen: 0.16 HP - 3 HP
  • Wereldwijd goedgekeurd en geaccepteerd

Draaistroom-asynchroonmotoren van NORD - Robuust en veelzijdig

NORD produceert en levert vier verschillende series draaistroom-asynchroonmotoren voor gebruik in uiteenlopende toepassingsgebieden. Terwijl gladde motoren uiterst geschikt zijn voor installaties in de levensmiddelenindustrie, zorgen poolomschakelbare en eenfasemotoren voor de aandrijving van machines, pompen, transportbanden of ventilatoren.

De draaistroom-asynchroonmotoren van NORD bieden vermogens van 0,12 tot 55 kW en vallen op door uitstekende prestaties, een zeer solide afwerking en een lange levensduur. Ze zijn met alle reductortypen van NORD te combineren.

Dit zijn de voordelen van onze draaistroom-asynchroonmotoren:

  • Duurzaamheid
    Onze standaardmotoren zijn uitstekend bestand tegen elektrische en mechanische overbelasting.
  • Onderhoudsvriendelijk
    Door de hoge kwaliteit en het eenvoudige ontwerp zijn de onderhoudskosten laag.
  • Veelzijdig
    Draaistroom asynchroonmotoren van NORD zijn geschikt voor talloze toepassingen in allerlei branches.

Onze eenfasemotoren: gewoon goed

De eenfasemotoren van NORD zijn er in drie uitvoeringen: voor eenvoudige toepassingen raden we de voordelige eenfasemotor met Steinmetz-schakeling aan, voor meer veeleisende taken zijn de varianten met bedrijfscondensator of bedrijf- en startcondensator de beste keuze.

De eenfasemotoren zijn met vermogens van 0,12 tot 1,5 kW verkrijgbaar. Ze kunnen aan 50 of 60 Hz-netten met 115 of 230V worden aangesloten en zijn geschikt voor de wereldwijd toegepaste spanningen van 220 tot 240V.

Poolomschakelbare motoren: één aandrijving - vele toerentallen

Voor flexibele toepassingen heeft NORD poolomschakelbare motoren in het programma. Deze aandrijvingen maken gebruik met twee of meer vaste toerentallen mogelijk. We leveren dit type motor in een 4/2 polige, 8/4 polige en 6/4 polige uitvoering en desgewenst ook met een Dahlander-wikkeling.

Gladde motoren voor hygiënische toepassingen

De draaistroom-asynchroonmotoren van NORD zijn natuurlijk ook in een "wash-down"-uitvoering leverbaar. Onze gladde motoren zijn eenvoudig te reinigen en worden daarom vooral in de levensmiddelen- en farmaceutische industrie gebruikt. Ze zijn zeer geschikt voor een combinatie met onze NORDBLOC.1 tandwiel- en kegeltandwielreductoren, maar kunnen ook met de SMI-wormwielreductoren tot een aandrijfeenheid worden verbonden.

De gladde motoren zijn door hun aluminium behuizing beschermd tegen corrosie, maar worden door ons desgewenst aanvullend met de innovatieve nsd tupH oppervlakteveredeling behandeld.

Kijk hier hoe gladde motoren van NORD de processen van een Tsjechische malterij optimaliseren.

Naar de toepassing