NORD UNIVERSAL Motor

UNIVERSAL Motoren

  • Vermogen:
  • Wereldwijde certificeringen
  • Efficiëntieklasse 3

De nieuwe en energie-efficiënte UNIVERSAL-motor van NORD DRIVESYSTEMS breidt het motorenaanbod uit voor de belangrijkste wereldmarkten in Europa, de VS, Canada, China en Rusland. De motor beschikt over de DE-, UL-, CSA-, CCC-, EAC-, ISI- en UA-certificeringen en is verkrijgbaar in het vermogensgebied van 0,12 tot 45 kW. Daarnaast is de UNIVERSAL-motor standaard met een temperatuursensor uitgerust.

In de bouwgrootten 63 tot 225 is de motor in de volgende uitvoeringen verkrijgbaar:

  • Conventionele motor (B3, met voetmontage)
  • Flensmotor (B5 of B14)
  • NEMA C-flens
  • NEMA conventionele motor (met voetmontage)

Verdere opties zijn:

  • Motorstekkerverbinding (MS)
  • Enkele of dubbele beschermkappen
  • Mechanische rem (BRE+)
  • Externe ventilator (F)
  • Beschermingsklasse IP66