"Blockgehäuse"-tandwielmotorreductor

De robuuste allrounder

  • Vermogen: 0.16 HP - 215 HP
  • Koppel: 89 lb-inch - 230,119 lb-inch
Formaten: 11
Uitvoering: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Vertraging: 1,35 - 14340,31

Functionaliteit met traditie. NORD tandwielreductoren worden al sinds de jaren tachtig volgens het beproefde "Blockgehäuse"-principe gemaakt en worden gekenmerkt door het geringe onderhoud en de lange levensduur.

  • Reductor met massieve as
  • Voet- en flensuitvoering
  • Co-axiale reductoren

  • zeer efficiënt en daardoor slechts geringe bedrijfskosten
  • Compact ontwerp zorgt voor een geringe ruimtebehoefte
  • De gietijzeren behuizing biedt het voordeel van robuustheid
  • Hoge axiale en radiale belastbaarheid waarborgt een veilige werking
  • Geluidsarme loop
  • Toepassingspecifieke uitvoeringen