NORDBLOC.1 kegeltandwielreductor

  • Vermogen: 0.16 - 10.0 HP
  • Koppel: 443 - 5,841 lb-in
Formaten: 6
Uitvoering: M1 - M6
Vertraging: 3.03 - 70 : 1

Kegeltandwielmotorreductoren in de bewezen "Blockgehäuse"-behuizing bieden veiligheid, omdat ze onderhoudsarm zijn en lange levenscycli hebben. BLOCK kegeltandwielreductoren zijn verkrijgbaar in diverse uitvoeringen en bouwgrootten, toegesneden op de toepassing.

Kegeltandwielreductoren NORDBLOC.1 SK 9x0072.1

De nieuwe bouwserie SK 9x0072.1 heeft vermogens van 0,12 tot 1,10 kW en overbrengingsverhoudingen van 3.03 tot 47,67. De tweetraps kegeltandwielreductoren worden gekenmerkt door een hoge efficiëntie, een compact formaat, hoge betrouwbaarheid en een lange levensduur. De behuizing van hogesterkte aluminium staat garant voor een hoge stijfheid en duurzaamheid bij een laag gewicht. Het modulaire ontwerp met talloze uitbreidings- en montageopties is bovendien zeer flexibel. Er zijn twee modellen verkrijgbaar: SK 920072.1 en SK 930072.1. De open behuizing van SK 920072.1 is uiterst licht, maar door zijn constructie ook zeer stabiel. Deze variant is ook verkrijgbaar met een universele voetflens. De SK 930072.1 is geheel gesloten en is hierdoor zeer geschikt voor toepassingen die hoge eisen stellen aan hygiene en reinheid. De optioneel verkrijgbare oppervlakteveredeling NSD tupH biedt nog eens extra bescherming.

  • Massieve of holle as (seegerring, Gripmaxx en krimpschijf)
  • Standaarduitvoering: SK 92.1: voet/B14 flens met optionele B5-flens en reactiearm. B14-flens met optionele B5-flens of voetbevestiging
  • Haakse reductoren

  • Versie met aluminium lichtgewichtbehuizing
  • Uiterst efficiënt en hierdoor lage gebruikskosten
  • Innovatief design maakt snelle reiniging en gereduceerd gewicht mogelijk
  • Betrouwbaar door hoge axiale en radiale belastbaarheid
  • Rustige loop
  • Breed toerentalbereik
  • Ook leverbaar met nsd tupH
  • Uitvoeringen toegesneden op toepassing

Producttypen

  • SK 920072.1, SK 930072.1
  • SK 92072.1, SK 93072.1
  • SK 92172.1, SK 93172.1
  • SK 92372.1, SK 93372.1
  • SK 92672.1, SK 93672.1
  • SK 92772.1, SK 93772.1