- 0.12 kW - 160 kW
- 10 Nm - 23,160 Nm
- Lage bedrijfskosten dankzij hoge efficiëntie
- Geringe ruimtebehoefte dankzij compacte bouwvorm
- Lage geluidsontwikkeling door zeer rustige loop
"Blockgehäuse"-tandwielmotorreductor
Tandwielreductor met hoge efficiëntie
De robuuste allrounder
De BLOCK tandwielreductormotor combineert variabiliteit met robuustheid. NORD tandwielreductoren zijn flexibel inzetbaar en kunnen worden aangepast voor een breed scala van toepassingen. BLOCK-reductoren hebben een gietijzeren behuizing die torsiestijf is en een hoge axiale en radiale belastbaarheid biedt. De 'Blockgehäuse' combineert alle reductorelementen in één behuizing. Hierdoor biedt de BLOCK tandwielmotorreductor verschillende voordelen:
- Bedrijfszekerheid door lange levensduur
- Kostenefficiëntie door hoog rendement en weinig onderhoud
- Flexibele Toepassingsmogelijkheden dankzij verschillende behuizingvarianten
- Weinig ruimte nodig dankzij compact ontwerp
- Geluidsarm bedrijf dankzij zeer rustige loop
Productversies
- Bouwgroottes: 11
- Bouwvorm: M1, M2, M3, M4, M5, M6
- Reductor met massieve as
- Voet- en flensuitvoering
- Coaxiale reductoren
- Diverse opties uit het modulaire productsysteem
Productkenmerken
- Hoogst efficiënt en daarom slechts geringe bedrijfskosten
- Compact ontwerp betekent geringe ruimtebehoefte
- Torsiestijve gietijzeren behuizing is robuust, duurzaam en onderhoudsarm
- Hoge axiale en radiale belastbaarheid maakt een veilig bedrijf mogelijk
- Geluidsarme loop
- Variabel inzetbaar door toepassingsspecifieke uitvoeringen
NORD-tools voor ondersteuning bij uw toepassing
Onze softwaretools, gegevens en functies maken het u gemakkelijker om het maximale uit uw aandrijfoplossing van NORD te halen. Vind hier de juiste modules voor het momenteel geselecteerde product. Nieuwsgierig geworden? Ontdek dan in onze Software-sectie alle opties die onze applicatieondersteuning biedt.
Onze service voor uw aandrijfoplossing
Wij ondersteunen u vanaf het eerste ontwerp tot en met de inbedrijfstelling en bieden langdurige ondersteuning op maat van uw individuele behoeften. Hieronder vindt u de belangrijkste serviceonderwerpen voor uw productassortiment. Vindt u niet wat u zoekt? Bezoek dan gewoon onze uitgebreide servicesectie !
Productvarianten & toepassingen
NORD levert u complete, op maat gemaakte aandrijfoplossingen uit één hand. Vanuit ons modulaire productsysteem kan elke afzonderlijke component met motor, reductor, aandrijvingselektronica en accessoires modulair worden uitgebreid. Wij ondersteunen u met persoonlijk advies om de beste aandrijfoplossing voor uw toepassing te realiseren. Ontdek hier welke mogelijkheden er voorbeeld zijn voor dit product: