NORDBLOC.1 tandwielmotorreductor

De innovatieve performer

  • Vermogen: 0.16 HP - 50 HP
  • Koppel: 266 lb-in - 29,207 lb-in
Formaten: 13
Vertraging: 1,07 - 456,77

De NORDBLOC.1 tandwielreductor met zijn gladde oppervlak is een innovatieve aandrijfoplossing voor alle toepassingen waar hygiëne essentieel is. Deze innovatieve en gepatenteerde reductoren hebben geen montage-openingen nodig. Dit verhoogt de stabiliteit van het product en zorgt tegelijkertijd voor een gladder oppervlak waarop zich geen vloeistoffen of vaste stoffen kunnen verzamelen.

  • Reductor met massieve as
  • Voet- en flensuitvoering
  • Co-axiale reductoren

  • Zeer efficiënt en hierdoor slechts geringe gebruikskosten
  • Aluminium behuizing met laag gewicht
  • De gietijzeren behuizing biedt het voordeel van robuustheid
  • Innovatief ontwerp
  • Hoge axiale en radiale belastbaarheid waarborgt een veilige werking
  • Geluidsarme loop
  • Breed toerentalbereik
  • nsd tupH-uitvoering mogelijk
  • Toepassingspecifieke uitvoeringen
  • Hoge aandrijfkoppels