Vlakke "Blockgehäuse"-motorreductoren

Slank en krachtig

  • Vermogen: 0.16 HP - 268 HP
  • Koppel: 974 lb-inch - 885,075 lb-inch
Formaten: 15
Uitvoering: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Vertraging: 4,03 - 15685,03

In combinatie met centrale of decentrale frequentie-omvormers, bieden motoren met vlakke tandwielreductoren optimale efficiëntie en zuinigheid voor talloze systeemoplossingen. De "Blockgehäuse"-behuizing garandeert een lange levensduur en een geringe onderhoudsbehoefte.

  • Massieve en holle as (seegerring, Gripmaxx, krimpschijf)
  • opsteek-, flens- en voetuitvoeringen en CEMA schroeftransporteuruitvoering
  • Parallelle-as-reductoren

  • Slank ontwerp voor plaatsbesparende installatie
  • De gietijzeren behuizing biedt het voordeel van robuustheid
  • Zeer efficiënt en daardoor lage bedrijfskosten
  • Verschillende lagerconcepten garanderen een hoge axiale en radiale belastbaarheid
  • Geluidsarme loop
  • Robuust ontwerp voor lange levensduur en eenvoudig onderhoud
  • Optioneel: Drywell-uitvoering voor mixers en roerwerken
  • Onderhoudsarm en dus voordelig in de exploitatie
  • Toepassingspecifieke uitvoeringen

Symach Palettizers

Dynamisch palletteren

Palletteermachines vervullen een essentiële functie bij productie en distributie. Ze moeten probleemloos functioneren, zodat productiestromen niet worden onderbroken, en zich flexibel aanpassen aan diverse goederen en toepassingen. Energiebesparende motorreductoren met decentrale frequentie-omvormers van de serie SK 200E van NORD verrichten in de palletteermachines van SYMACH de meest veeleisende motion control-taken.

Electromech

Aandrijfoplossingen voor toegangsschachten

De specialist in transporttechniek ElectroMech is de grootste bouwer van kranen in India en biedt oplossingen voor de meest uiteenlopende oplossingen in productie- en infrastructuurprojecten. In Pune produceert het bedrijf een groot assortiment heftrucks en kranen. Exact gesynchroniseerde en robuuste aandrijvingen en schakelkast-omvormers van NORD bewegen de heftrucks en zorgen voor de op- en neergaande bewegingen van de serviceplatforms.