- 0.12 kW - 200 kW
- 110 Nm - 100,000 Nm
- Slank ontwerp voor ruimtebesparende installatie
- Wash-down'-compatibel, uit te rusten met NXD tupH® voor foodgrade oppervlakveredeling
- Lage geluidsontwikkeling door zeer rustige loop
Vlakke "Blockgehäuse"-motorreductoren
Reductormotor in slank ontwerp
Slank en sterk presterend in krappe inbouwruimtes
De BLOCK-vlakke tandwielmotorreductor zorgt voor aandrijfoplossingen met hoge efficiëntie en prestaties, ook in situaties waar weinig ruimte beschikbaar is. Flexibel inzetbaar dankzij de compacte blokbehuizing: het constructieprincipe verenigt alle reductorelementen in één behuizing.
- Weinig ruimte nodig door compacte, korte inbouwlengte vanwege een parallelle asverschuiving
- Duurzame constructie door een torsiebestendig blokbehuizingsconcept zonder naden
- In de aluminium uitvoering gemakkelijk te reinigen en bij aanvullende uitrusting met oppervlakveredeling NXD BASIC®/ NXD tupH® duurzaam in veeleisende omgevingen
- Flexibel inzetbaar door verschillende uitvoeringen en veelzijdige aanpasbaarheid aan verschillende eisen
Productversies
<ul><li>Bouwgroottes: 15</li><li><span style="color:#000000">Bouwvorm: M1, M2, M3, M4, M5, M6</span></li><li>Overbrengingsverhoudingen: 4.03 - 15685.03</li><li><span style="color:#000000">Massieve en holle as (spie, GRIPMAXX</span><sup>TM</sup><span style="color:#000000">, krimpschijf) verkrijgbaar </span></li><li>Opsteek-, flens- en voetuitvoering en CEMA schroeftransporteur-uitvoering</li><li>Doorlopende holle as voor directe montage op de klantas mogelijk</li><li>Optionele effectieve bescherming van aluminium oppervlakken: NXD BASIC® of de levensmiddelenconforme NXD tupH® voor duurzame prestaties onder veeleisende bedrijfsomstandigheden</li><li>Drywell-uitvoering voor mixers en roerwerken leverbaar</li><li>Diverse opties uit het modulaire productsysteem</li></ul>
Productkenmerken
- Parallelle-as-reductor met slanke bouwvorm voor ruimtebesparende inbouw
- Robuuste gietijzeren behuizing
- Licht, voordelig, warmtegeleidend in de aluminium behuizing
- Lage bedrijfskosten door hoge efficiëntie, duurzaamheid en weinig onderhoud
- Verschillende lagerconcepten garanderen hoge axiale en radiale belastbaarheid
- Geluidsarme loop
- Variabel inzetbaar door toepassingsspecifieke uitvoeringen
NORD-tools voor ondersteuning bij uw toepassing
Onze softwaretools, gegevens en functies maken het u gemakkelijker om het maximale uit uw aandrijfoplossing van NORD te halen. Vind hier de juiste modules voor het momenteel geselecteerde product. Nieuwsgierig geworden? Ontdek dan in onze Software-sectie alle opties die onze applicatieondersteuning biedt.
Onze service voor uw aandrijfoplossing
Wij ondersteunen u vanaf het eerste ontwerp tot en met de inbedrijfstelling en bieden langdurige ondersteuning op maat van uw individuele behoeften. Hieronder vindt u de belangrijkste serviceonderwerpen voor uw productassortiment. Vindt u niet wat u zoekt? Bezoek dan gewoon onze uitgebreide servicesectie !
Productvarianten & toepassingen
NORD levert u complete, op maat gemaakte aandrijfoplossingen uit één hand. Vanuit ons modulaire productsysteem kan elke afzonderlijke component met motor, reductor, aandrijvingselektronica en accessoires modulair worden uitgebreid. Wij ondersteunen u met persoonlijk advies om de beste aandrijfoplossing voor uw toepassing te realiseren. Ontdek hier welke mogelijkheden er voorbeeld zijn voor dit product: