"Blockgehäuse"-wormwielreductor

Rustig en krachtig

  • Vermogen: 0.16 HP - 20 HP
  • Koppel: 823 lb-inch - 27,066 lb-inch
Formaten: 6
Vertraging: 4,40 - 7095,12

NIEUW: We hebben onze tweetraps wormwielreductor SK 02040 opnieuw ontworpen. De nieuwe SK 02040.1, gemaakt van hogesterkte aluminium, vervangt het voorgaande product. De gegoten aluminium behuizing garandeert maximale sterkte en stijfheid bij een laag gewicht en kan verder worden beschermd met aanvullende maatregelen als de uiterst effectieve nsd tupH oppervlakteveredeling. De SK 02040.1 heeft een breed vermogensgebied van 0,12 tot 1,1 kW en een uitgangskoppel tot 100 Nm. Het grote aantal overbrengingsverhoudingen (van 5.37:1 tot 330:1) maakt optimale aanpassing aan de eisen van de klant mogelijk. De motor kan direct worden gemonteerd zonder koppeling of via een adapter (IEC of NEMA).

  • Reductoren met holle en massieve as
  • Opsteek-, flens- en voetuitvoering
  • Haakse reductor

  • Soepele en stille werking
  • Hoge overbelastbaarheid
  • Robuust ontwerp voor lange levensduur en eenvoudig onderhoud
  • Hoge axiale en radiale belastbaarheid waarborgt een veilige werking
  • De gietijzeren behuizing biedt het voordeel van robuustheid
  • Toepassingspecifieke uitvoeringen