BLOCK-wormwielreductor

Wormwielreductoren met hoge looprust

  • 0.12 kW - 15 kW
  • 93 Nm - 3,090 Nm
  • Hoog draagvermogen
  • Hoge looprust
  • Lange levensduur

Duurzaam en krachtig

De BLOCK-wormwielreductoren garanderen maximale sterkte en stijfheid in een lichte en compacte eenheid. Het geharde cilinderwormwiel in de wormwieltrap en het wormwiel met opgelaste wielkrans van speciaal brons garanderen een lange levensduur. Geoptimaliseerde vertandingsgeometrieën en nauwkeurige asuitlijning door het 'BLOCKgehäuse'-principe leiden tot een hoog draagvermogen.

  • Lange levensduur dankzij speciale constructiewijze
  • Hoge overbrengingsverhouding op kleine ruimte

Productversies

  • Ratio: 4.40 - 7095.12
  • Massieve en holle as leverbaar
  • Opsteek-, flens- en voetuitvoering verkrijgbaar
  • Haakse reductor
  • Diverse opties uit het modulaire productsysteem

Productkenmerken

  • Hoge overbelastingscapaciteit voor een betrouwbare werking en lange levensduur
  • Torsiestijve gietijzeren behuizing is robuust, duurzaam en onderhoudsarm
  • Hoge axiale en radiale belastbaarheid maakt een veilig bedrijf mogelijk
  • Geluidsarme loop
  • Variabel inzetbaar door toepassingsspecifieke uitvoeringen

B1000 - Operating and installation instructions – Gear unit


B1000 - Operating and installation instructions – Gear unit
  • Downloaden Nederlands
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

B2000 - Operating and installation instructions – Explosion-protected gear units


B2000 - Operating and installation instructions – Explosion-protected gear units
  • Downloaden Nederlands
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

G2122 - Catalogus - ATEX Explosieveiligheid


G2122 - Catalogus - ATEX Explosieveiligheid
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

G1000 - Catalogus - Reductoren - Aandrijvingen met constant toerental


G1000 - Catalogus - Reductoren - Aandrijvingen met constant toerental
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

G5000 - Catalogus - Motorreductoren met energie-efficiëntie IE5+


G5000 - Catalogus - Motorreductoren met energie-efficiëntie IE5+
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

C411000 - Conformiteitsverklaring (ATEX) - Reductoren (2D+2G)


C411000 - Conformiteitsverklaring (ATEX) - Reductoren (2D+2G)
  • Downloaden Nederlands
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

C412000 - Conformiteitsverklaring (ATEX) - Reductoren (3D+3G)


C412000 - Conformiteitsverklaring (ATEX) - Reductoren (3D+3G)
  • Downloaden Nederlands
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

NORD-tools voor ondersteuning bij uw toepassing

Onze softwaretools, gegevens en functies maken het u gemakkelijker om het maximale uit uw aandrijfoplossing van NORD te halen. Vind hier de juiste modules voor het momenteel geselecteerde product. Nieuwsgierig geworden? Ontdek dan in onze Software-sectie alle opties die onze applicatieondersteuning biedt.

NORDCON

Met de NORDCON Windows-app en de NORDCON Mobile-app biedt NORD de juiste tools voor ingebruikname en optimalisatie van aandrijvingen. Beide bieden eenvoudige toegang tot de elektronische aandrijfsystemen, eenvoudig parameterbeheer en uitgebreide diagnostiek.

Onze service voor uw aandrijfoplossing

Wij ondersteunen u vanaf het eerste ontwerp tot en met de inbedrijfstelling en bieden langdurige ondersteuning op maat van uw individuele behoeften. Hieronder vindt u de belangrijkste serviceonderwerpen voor uw productassortiment. Vindt u niet wat u zoekt? Bezoek dan gewoon onze uitgebreide servicesectie !

Onderdelen en onderdelenbeheer

Reserveonderdelen snel geleverd
Stilstanden en technische problemen kosten u tijd en geld. Om ervoor te zorgen dat u in noodgevallen de best mogelijke ondersteuning krijgt, staan we 24 uur per dag voor u klaar en bieden we u een 24/7-service voor reserveonderdelen, vervangende aandrijvingen en technische ondersteuning. Onze ervaren ingenieurs en technici lossen uw machine- en aandrijfproblemen snel en efficiënt op.

Ontwerp en engineering

Aandrijvingsontwerp makkelijk gemaakt
Met de uitgebreide productoplossingen van ons NORD modulaire systeem kunnen bijna alle toepassingen van onze klanten worden gerealiseerd. Teveel keuze kan echter ook een stortvloed aan informatie worden. Of het nu gaat om digitale Self Service of persoonlijk advies: We ondersteunen u bij de keuze van de aandrijving en laten u zien hoe u gericht het best mogelijke aandrijfsysteem voor uzelf kunt vinden.

Digitale services en Self Services

Het snelle antwoord op alle vragen over onze service. Vind eenvoudig de documentatie en onderdelen voor uw bestelling met behulp van uw NORD-product-ID. Neem contact op met onze service- of verkoopafdeling. Of log in op ons klantenportaal myNORD, configureer zelf NORD-producten, selecteer ze en bestel ze.

Productvarianten & toepassingen

NORD levert u complete, op maat gemaakte aandrijfoplossingen uit één hand. Vanuit ons modulaire productsysteem kan elke afzonderlijke component met motor, reductor, aandrijvingselektronica en accessoires modulair worden uitgebreid. Wij ondersteunen u met persoonlijk advies om de beste aandrijfoplossing voor uw toepassing te realiseren. Ontdek hier welke mogelijkheden er voorbeeld zijn voor dit product: 

  • UNICASE Worm Gear Units in packaging

    Packaging processes require great dynamics, flexibility and cost efficiency. With its UNICASE Worm Gear Units, NORD offers an optimal balance between high performance and low operating costs.

    • Precise running for high operational reliability
    • Depending on the application, an additional brake is not required thanks to self-locking
    • Quiet running ensures low noise levels and efficient operation
  • UNICASE Worm Gear Units in stage technology

    When the curtain opens and closes several times each evening and the scenery shifts, stage technology demands reliable drive systems. UNICASE Worm Gear Units also enable quiet operation.

    • Quiet running for a low-noise environment
    • High reliability due to robust design
    • Low operating costs through high efficiency and long service life
  • UNICASE Worm Gear Units in the grain industry

    Grain loading requires a high level of product safety. UNICASE Worm Gear Units enable the continuous transport of large quantities and loads in silos or logistics systems.

    • The UNICASE™ housing provides high rigidity, strength and thus precision. 
    • Precisely machined gearwheels ensure minimal wear.
    • The housing design prevents free rotation of components, eliminating any risk of injury.
    • A pressure vent ensures leak-free operation. 

Meer productinformatie

Advisering over energie-efficiëntie en TCO

Met onze innovatieve producten en uitgebreide diensten ondersteunen wij u bij het vinden van de meest geschikte en meest energie-efficiënte oplossing voor uw aandrijvingstechniek. Al onze aandrijvingscomponenten, of het nu reductoren, motoren of frequentieregelaars zijn, zijn geoptimaliseerd voor een duurzame omgang met natuurlijke hulpbronnen.

Modernisering en uitbreiding

De nieuwste stand van de techniek
De modernisering van de aandrijving is een upgrade naar nieuwere technologie om de efficiëntie te verhogen en hiermee de CO₂-voetafdruk te verkleinen. Profiteer van de technologische vooruitgang en breng uw aandrijftechniek op de nieuwste stand! Met NORD heeft u een competente en ervaren partner aan uw zijde die weet wat belangrijk is.

Neem contact op met uw NORD-adviseur