TCO
Verlaag uw Total Cost of Ownership

Het is ons doel is om de totale levensduurkosten (TCO) te verlagen. Hieronder vallen alle kosten die gepaard gaan met de aanschaf, exploitatie en recycling van een aandrijfsysteem. Levenscycluskosten kunnen aanzienlijk worden geoptimaliseerd door het gebruik van zeer efficiënte technologieën in combinatie met een consistente beperking van het aantal varianten en standaardisatie. NORD biedt een breed scala van innovatieve producten en diensten aan om u te helpen bij de optimalisatie van de totale levensduurkosten van uw systeem.
Al bij de aankoop maakt het modulaire NORD-productensysteem een klantspecifieke verlaging van het aantal varianten mogelijk. De gemaakte energiekosten kunnen dan met behulp van de efficiënte aandrijfoplossingen van NORD aanzienlijk worden verlaagd.
Laat u nu adviseren
Download de whitepaper
In deze NORD-whitepaper vindt u alle informatie rond het thema Total Cost of Ownership (TCO) - van de verschillende kosten en optimalisatiemogelijkheden tot de manier waarop NORD TCO-verlaging implementeert.
Hier downloadenVolledige aandrijvingsoptimalisatie via één enkel aanspreekpunt:
Kostenbesparing
85% van de levensduurkosten van een aandrijving resulteren uit het gebruik: Energiekosten, administratieve kosten, service- en onderhoudskosten, opleiding en documentatie, personeelskosten, voorraadhouding van onderdelen, storingen en stilstanden, maar ook kosten voor recycling en verwijdering. Aspecten als energie-efficiëntie, bedrijfszekerheid, onderhoudskosten en variantenreductie staan daarom centraal bij de TCO-optimalisatie. De lange levensduur en de geringe onderhoudsbehoefte van de NORD-aandrijfsystemen hebben een bijzonder positief effect op de verlaging van de totale levensduurkosten.
NORD ondersteunt u bij de
- Evaluatie van potentiële besparingen
- De verhoging van de efficiëntie van uw systeem
- Verlaging van de CO2-uitstoot
- Verlaging van de service- en onderhoudskosten
- Verlaging van het aantal aandrijvingsvarianten
NORD-aandrijftechniek optimaliseert uw TCO
Een uiterst effectieve maatregel om de totale levensduurkosten te verlagen, is het gebruik van hoogefficiënte synchroonmotoren. Deze door NORD ontwikkelde motoren hebben een efficiëntieklasse die deels beter is dan IE5. De actuele norm in Europa is efficiëntieklasse IE3.
Synchroonmotoren ontplooien hun volledige potentieel in toepassingen in het deellastbereik en het lage toerentalbereik. Systemen voor bagageafhandeling en post- en pakketverwerking kunnen aanzienlijke kostenbesparingen realiseren door het gebruik van synchroonmotoren. De hoge kostenbesparingen worden bereikt over de gehele levenscyclus van het product.
Bespaar energie, optimaliseer kosten:
- Dankzij NORD-elektromotoren die aanzienlijk efficiënter zijn dan de standaard motoren (tot IE5+)
- Door middel van motorreductoren met hoog rendement en een uitstekende overbelastingscapaciteit
- Door frequentieomvormers met energiebesparingsfunctie voor deellast- en deeltoerentalbereiken
- Dit samen resulteert in een snel Return on Investment (ROI)

Ons nieuwe high-efficiency-portfolio
We hebben ons high-efficiency-portfolio ontwikkeld met een focus op maximale energie-efficiëntie, maximale vermogensdichtheid en de best mogelijke gebruiksvriendelijkheid. Het bestaat uit de gepatenteerde DuoDrive-motorreductor, de geïntegreerde IE5+ synchroonmotor en de NORDAC ON frequentie-omvormer en is het ideale antwoord voor de verlaging van de Total Cost of Ownership.
Variantenreductie en standaardisatie
Een variantreductie is bedoeld om de benodigde koppels en toerentallen af te dekken in een systeem met zo weinig verschillende aandrijvingsvarianten als economisch zinvol is. Dit is het op één na grootste besparingspotentieel over de hele levenscyclus, na de energiekosten. Door een gerichte reductie van het aantal varianten kunnen administratieve lasten worden geminimaliseerd en kunnen logistieke, voorraad- en serviceprocessen worden gestroomlijnd. Daarbij bestaat er een conflict tussen de doelstellingen van de tegenstrijdige prioriteiten energie-efficiëntie en variantenreductie. Hoe beter de efficiëntie van een elektromotor, ook buiten het nominale vermogen, des te groter de mogelijkheden om het aantal varianten te verminderen. NORD DRIVESYSTEMS beschikt over een geschikt modulair productsysteem, de bijbehorende knowhow en jarenlange ervaring en kent de weg naar de optimale oplossing.
NORD ECO: Individuele analyse van uw aanvraag
Wilt u weten welk besparingspotentieel uw systeem biedt en hoe u de efficiëntie het beste kunt verhogen? Onze NORD ECO-service analyseert uw geïnstalleerde aandrijvingen ter plaatse met betrekking tot energie-efficiëntie, dimensionering en variantenscala en creëert een op maat gemaakt aandrijvingsconcept voor uw toepassing om de totale levensduurkosten te verlagen.