• NORD DRIVESYSTEMS Group - Innovative drive solutions

    NORD has 51 subsidiaries in 36 countries and further sales partners in more than 50 countries. They provide on-site consulting, assembly centres, technical support and customer services.

    More information
  • Frequency Inverter NORDAC PRO

    • Integrated multi-protocol Ethernet interface
    • Multi-encoder interface for multiple axis operation
    • Mains voltage-free parameterisation via USB port

    The SK 500P
  • IE5+ motor

    • The next stage of energy efficiency: IE5+
    • Compact and hygienic design
    • Constant high efficiency over the entire adjustment range

    Acting more energy-efficiently
  • LogiDrive

    • Simple installation in the field thanks to all connections being pluggable
    • Can be individually configured to suit application
    • Networking with all common Bus Systems

    Promote reduction of variants
Marketing

Configure yourself

Select a product group and create a new configuration. The myNORD portal provides quick and practical support for day-to-day work. This simplifies our joint business processes.

Configure now

NORD services

Thanks to our global service network, we guarantee worldwide service. This includes simple organisation and handling of repairs, spare parts deliveries and on-site support in the customers' country. Your local contacts also take care of your national service needs.

Our services

NORD DRIVESYSTEMS news

Effektive drivverksløsninger til flyplasssektoren

Enten det gjelder innsjekking, sortering, høyhastighetstransport eller gjenfinning av bagasje – for å sikre en jevn bagasjebehandlingsprosess kreves intelligent, kraftig og svært fleksibel drivverksteknologi. NORD DRIVESYSTEMS kjenner alle kravene som stilles i denne sektoren og tilbyr sine drivverksystemer som optimale løsninger for forskjellige flyplassapplikasjoner .

NORDAC FLEX: Ekte allroundere for transportbåndsteknologi

NORDAC FLEX SK 205E-serien er blant annet konstruert til bruk med bagasjetransportsystemer på flyplasser eller transportbåndsystemer i pakkedistribusjonssentre. Den kompakte, fleksible og energieffektive frekvensomformeren tilbyr et bredt effektområde på opptil 22 kW og muliggjør potensielle energibesparelser, spesielt ved drift med delbelastning.

IE5+ motor: Laget for næringsmiddelindustrien

Med eksepsjonelt høy effektivitet og et bredt dreiemomentområde har NORD DRIVESYSTEMS utviklet en motor som er perfekt egnet til bruk i næringsmiddelsektoren: IE5+ motoren gir full effektivitet og miljøbevissthet for næringsmiddelapplikasjoner.

NORD Digtal Trade Fair

NORD Digtal Trade Fair

Digital Event

WELCOME TO THE NORD DIGITAL TRADE FAIR 2021. Discover our digital trade fair booth with an interactive 360° tour. We are looking forward to seeing you!

  • CeMAT

    CN, Shanghai

    B 2-5

  • Traumberuf IT & TECHNIK

  • International Battery Technology Expo

  • inter airport Europe

  • FMB

    DE, Bad Salzuflen

    Hall 20, Booth D2.2

All upcoming trade fairs

Career

There is a wide range of entry opportunities for your career at NORD. Let us develop your individual path to success together.

More information

Solutions

The NORD DRIVESYSTEMS modular system supplies application solutions for more than 100 sectors of industry.

Industries

Intralogistics, Food & Beverage, Bulk Material Handling, Cranes, Steel & Metals, Grain

Systems & Services

LogiDrive, Predictive Maintenance, Corrosion Protection, Productkits, Commissioning-Support, 24/7 emergency service, TCO

References

Customers who already rely on NORD

NORD DRIVESYSTEMS worldwide

NORD DRIVESYSTEMS is represented throughout the world. Find all sites and contact data here – at the Bargteheide headquarters and worldwide.

Find sites