Husdyrinnhegningssystemer

NORD-drivverksløsninger til bulkvarelagring

Bulkvarer lagres (og homogeniseres) i lagringsblandesystemer (langsgående eller roterende blandebeholdere) eller siloer/bunkere før de overføres til neste prosesstrinn. Ulike bulkvarer krever forskjellige anleggsarrangementer med tilpassede drivverk. Dermed er vi avhengige av optimalt tilpassede komponenter og fleksibel implementering av kundespesifikke konstruksjonsspesifikasjoner.

NORD DRIVESYSTEMS leverer komplette drivverksløsninger fra én enkelt kilde.

MAXXDRIVE vinkelgir med et knekktrinn

Industrigir

  • Effekt: 2.0 - 2,850 HP
  • Momentområde: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3- og 4-trinns
  • Kraftig, presist produsert hus i én del
  • Modulær og fleksibel konstruksjon for optimal tilpasning til bruksområdet
  • Lav kjørestøy

MAXXDRIVE tannhjulsgir

Industrigir

  • Effekt: 2.0 - 8,075 HP
  • Momentområde: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2- og 3-trinns
  • Kraftig, presist produsert hus i én del
  • Modulær og fleksibel konstruksjon for optimal tilpasning til bruksområdet ditt
  • Lav kjørestøy

Standardmotorer

Asynkronmotorer

  • Effekt: 0.16 HP - 75 HP
  • Globale godkjenninger og aksepter
  • Effektivitetsklasser: IE1, IE2, IE3, IE4

NORDAC FLEX – SK 200E – frekvensomformer

Større fleksibilitet, lavere kostnader

  • Effektområde: 0,25–22 kW
  • Beskyttelsesklasse: IP55, IP66
  • Vegg- eller motormontert
  • Maksimal fleksibilitet takket være modulær struktur

A6055 - Drive Solutions for the Bulk Industry


A6055 - Drive Solutions for the Bulk Industry
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

S2000 - Sealing Systems for NORD Gear Units and Motors


S2000 - Sealing Systems for NORD Gear Units and Motors
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

AS0306 - Drive Solutions for Circular Blending Beds


AS0306 - Drive Solutions for Circular Blending Beds
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

Finn mer informasjon her: