Laste-/lossesystemer

Drivverksløsninger til lasting og lossing i bulkvarebransjen

Skip, tog og lastebiler må lastes og losses i global bulkvaretransport. Pålitelige NORD-drivverk sørger for at dette gjøres raskt og sikkert. Vi tilbyr alle drivverk fra én enkelt kilde (girmotorer, industrigir, planetgirkasser), høy systemtilgjengelighet, optimalt tilpassede komponenter (gir, motor, frekvensomformer, bremser) og tilpasset konstruksjon.

NORD DRIVESYSTEMS leverer komplette drivverksløsninger fra én enkelt kilde.

MAXXDRIVE vinkelgir med et knekktrinn

Industrigir

  • Effekt: 2.5 - 2,850 HP
  • Momentområde: 132,800 - 2,301,200 lb-in
  • Sterkt, presisjonsprodusert hus i ett stykke
  • Modulær og fleksibel design for optimal tilpasning til applikasjonen
  • Lav driftsstøy

MAXXDRIVE tannhjulsgir

Industrigir

  • Effekt: 2.5 - 8,075 HP
  • Momentområde: 132,800 - 2,495,900 lb-in
  • Sterkt, presisjonsprodusert hus i ett stykke
  • Modulær og fleksibel design for optimal tilpasning til applikasjonen
  • Lav driftsstøy

Standardmotorer

Asynkronmotorer

  • Effekt: 0.16 HP - 75 HP
  • Globale godkjenninger og aksepter
  • Effektivitetsklasser: IE1, IE2, IE3

NORDAC FLEX – SK 200E – frekvensomformer

Større fleksibilitet, lavere kostnader

  • Effektområde: 0,25–22 kW
  • Beskyttelsesklasse: IP55, IP66
  • Vegg- eller motormontert
  • Maksimal fleksibilitet takket være modulær struktur

Harbour Logistics WISCO

Kraftige girmotorer driver bulkhåndteringsmaskiner

Siden 2012 har stålgiganten WISCO drevet en stor ny omlastningshavn for jernmalm på Østkinahavet. Lasteutstyret i havnen beveges av NORD-girmotorer.

Finn mer informasjon her: