Veie- og doseringssystemer

Drivverksløsninger for veiing og måling i bulkvarebransjen

Før du når neste prosesstrinn, måles (og veies) bulkvarene normalt for å sikre at riktig mengde blir tilsatt i prosessen. NORD-drivverk kan styres individuelt for å justere massestrømmen intelligent – for å oppnå presis, dynamisk innmatingskontroll av bulkvarer.

Standardmotorer

Asynkronmotorer

  • Effekt: 0.16 HP - 75 HP
  • Globale godkjenninger og aksepter
  • Effektivitetsklasser: IE1, IE2, IE3, IE4

NORDAC FLEX – SK 200E – frekvensomformer

Større fleksibilitet, lavere kostnader

  • Effektområde: 0,25–22 kW
  • Beskyttelsesklasse: IP55, IP66
  • Vegg- eller motormontert
  • Maksimal fleksibilitet takket være modulær struktur

A6055 - Drive Solutions for the Bulk Industry


A6055 - Drive Solutions for the Bulk Industry
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

AS0006 - Drivløsninger for roterende matere


AS0006 - Drivløsninger for roterende matere
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

S2000 - Sealing Systems for NORD Gear Units and Motors


S2000 - Sealing Systems for NORD Gear Units and Motors
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

Finn mer informasjon her: