Flyplassteknologi

Drivverksløsninger til flyplass-sektoren

Enten det gjelder innsjekking, sortering, høyhastighetstransport eller tilbakelevering av tapt bagasje tilbyr NORD DRIVESYSTEMS optimale løsninger for alle bruksområder i bagasjehåndteringssystemer. Fremtidens flyplasser fokuserer på CO2-nøytralitet. NORD DRIVESYSTEMS er en ideell partner for å implementere målene dine.

Transportbånd transporterer bagasje i mange former i alle retninger, i og gjennom kurver. Drivverkssystemene fra NORD finnes i et redusert antall versjoner og er enkle å utføre service på og vedlikeholde. Svært effektive synkrone IE5+ drivverk sørger for energieffektiv transport.
" >

LogiDrive – Løsningen til intralogistikk og flyplasser

LogiDrive-løsningen fra NORD DRIVESYSTEMS er spesialkonstruert til bruk på flyplasser i bagasjehåndteringssystemet (BHS). Girmotorversjonene er banebrytende for dette bruksområdet og tilbyr derfor en optimal løsning. Enten du bruker stillegående, viftefrie, effektive IE5+ motorer ved innsjekking eller tapt bagasje – et akustisk følsomt område – støtter NORD DRIVESYSTEMS deg uansett hvor det betyr noe.

Ved å oppfylle de høyeste effektivitetsstandardene med standardiserte synkronmotorer og desentraliserte omformere reduserer LogiDrive de totale eierkostnadene (TCO) betydelig og oppfyller selv høye forventninger til drivverksteknologi.

DuoDrive

To blir ett.

  • Effektområder: 0,35 - 1,5 kW
  • Ekstremt høy systemeffektivitet
  • Kompakt rengjøringsvennlig design
  • Reduksjon av vedlikehold
  • Systemløsning for enkel igangkjøring og plug & play

IE5+ synkronmotorer

Effektiv. Hygienisk. Kompakt.

  • Effekt: 0.5 HP - 3 HP
  • Beskyttelsesklasse: IP69K
  • Efficiency class: IE5+
  • Virkningsgradklasse: IE5+
  • Globale godkjenninger og akseptans

NORDAC LINK – SK 250E – frekvensomformer

Rask installasjon, enkelt vedlikehold

  • Effektområde: 0,37–7,5 kW
  • Beskyttelsesklasse: IP55, IP65
  • Veggmontering
  • Enkel installasjon og vedlikehold på grunn av full pluggbarhet
  • Fri konfigurasjon til bruksområdet ditt

NORDAC FLEX – SK 200E – frekvensomformer

Større fleksibilitet, lavere kostnader

  • Effektområde: 0,25–22 kW
  • Beskyttelsesklasse: IP55, IP66
  • Vegg- eller motormontert
  • Maksimal fleksibilitet takket være modulær struktur

NORDAC PRO – SK 500P – frekvensomformer

Et enkelt produkt med mange fordeler

  • Effektområde: 0,25–5,5 kW, også tilgjengelig opptil 22 kW fra midten av 2022.
  • Beskyttelsesklasse: IP20
  • Multiprotokoll Ethernet-grensesnitt
  • USB-grensesnitt til spenningsfri parameterisering
  • Multikodergrensesnitt til flere operasjoner

Hamburg lufthavn

Kofferter på tur på Hamburg lufthavn

Kapasiteten til bagasjetransportsystemet på Hamburg lufthavn er i stand til å behandle og sortere 8700 bagasjeenheter per time. For å garantere en jevn bagasjehåndteringsprosess kreves intelligent, kraftig og svært fleksibel drivverksteknologi. NORD er leverandør av denne teknologien.

Logan Teleflex

Drivverksløsninger til flyplassbransjen

Logan Teleflex er et datterselskap av Daifuku Airport Technologies, en internasjonal løsningsleverandør for håndteringssystemer til flyplassbagasje. Til et prosjekt i USA trengte selskapet en desentralisert styreløsning. NORD leverte 100 drivverksløsninger til dette prosjektet, bestående av girmotorer og frekvensomformere.

Finn mer informasjon her: