Pakkedistribusjonssentre

Drivverksløsninger for pakkedistribusjonssentre

Med våre effektive, pålitelige og intelligente drivverkssystemløsninger er vi den ideelle partneren for å holde i gang pakkedistribusjonen. Fra effektive IE5+ girmotorer til desentraliserte frekvensomformere – vårt innovative produktsortiment sørger for en problemfri prosess. Vi implementerer løsningene våre sammen med deg, og tilpasser oss perfekt til dynamikken din.

LogiDrive – Løsningen for intralogistikk

Sluttforbrukere i industrisektoren baserer seg på "grønn og effektiv drivverksteknologi" med det langsiktige målet å være klima- eller CO2-nøytral. NORD LogiDrive-konseptet er løsningen. I tråd med de totale eierkostnadene (TCO), et redusert antall versjoner, effektive girmotorer og servicevennlige omformere reduserer kostnadene dine betydelig. Dra nytte av merverdien du får når det gjelder energiforbruk, reservedelslager og tilkalling av service.

DuoDrive

To blir ett.

  • Effektområder: 0,35 - 1,5 kW
  • Ekstremt høy systemeffektivitet
  • Kompakt rengjøringsvennlig design
  • Reduksjon av vedlikehold
  • Systemløsning for enkel igangkjøring og plug & play

IE5+ synkronmotorer

Effektiv. Hygienisk. Kompakt.

  • Effekt: 0.5 HP - 3 HP
  • Beskyttelsesklasse: IP69K
  • Efficiency class: IE5+
  • Virkningsgradklasse: IE5+
  • Globale godkjenninger og akseptans

SK 300P - NORDAC ON / ON + - frekvensomformer

Optimalisert av fokus

  • Effekt: Opptil 0,95 kW
  • Beskyttelsesklasse: IP55, IP66
  • Vegg- eller motormontert
  • Ethernet-kommunikasjon for integrering
  • Plug-and-Play-løsning for rask igangkjøring

NORDAC LINK – SK 250E – frekvensomformer

Rask installasjon, enkelt vedlikehold

  • Effektområde: 0,37–7,5 kW
  • Beskyttelsesklasse: IP55, IP65
  • Veggmontering
  • Enkel installasjon og vedlikehold på grunn av full pluggbarhet
  • Fri konfigurasjon til bruksområdet ditt

NORDAC FLEX – SK 200E – frekvensomformer

Større fleksibilitet, lavere kostnader

  • Effektområde: 0,25–22 kW
  • Beskyttelsesklasse: IP55, IP66
  • Vegg- eller motormontert
  • Maksimal fleksibilitet takket være modulær struktur

NORDAC PRO – SK 500P – frekvensomformer

Et enkelt produkt med mange fordeler

  • Effektområde: 0,25–5,5 kW, også tilgjengelig opptil 22 kW fra midten av 2022.
  • Beskyttelsesklasse: IP20
  • Multiprotokoll Ethernet-grensesnitt
  • USB-grensesnitt til spenningsfri parameterisering
  • Multikodergrensesnitt til flere operasjoner

BCS Group

Australias raskeste kurérsorteringsanlegg

BCS Group leverer komplette løsninger til flyplasser og flyselskaper. Da Toll IPEC ønsket å utvide pakkekapasiteten ved å bygge et nytt lastesorteringsanlegg i Melbourne, ble kontrakten tildelt BCS. BCS engasjerte i sin tur NORD til å levere rundt 1000 vinkelgirmotorer med desentraliserte omformere.

Chronopost

Tusen drivverksystemer flytter mange tusen pakker

Pakkesenteret til det franske transportselskapet Chronopost håndterer rundt 170 000 pakker per dag. Mange transportbånd fra Budde Fördertechnik GmbH er i bruk for å transportere pakkene pålitelig gjennom det 13 000 m² store komplekset. Disse flyttes av rundt 1100 desentraliserte NORD-drivverk.

Finn mer informasjon her: