Fisk og sjømat

Holdbare løsninger til bearbeiding av sjømat

Salt og friskt vann er en konstant faktor i produksjon og foredling av fisk. Drivverksteknologien må være spesielt motstandsdyktig. Med de overflatebehandlede drivverkene i aluminium tilbyr NORD et kraftig, lett og kostnadseffektivt alternativ til rustfritt stål. De selvdrenerende girmotorene og desentraliserte omformerne er enkle å rengjøre.

DuoDrive

To blir ett.

  • Effektområder: 0,35 - 1,5 kW
  • Ekstremt høy systemeffektivitet
  • Kompakt rengjøringsvennlig design
  • Reduksjon av vedlikehold
  • Systemløsning for enkel igangkjøring og plug & play

IE5+ synkronmotorer

Effektiv. Hygienisk. Kompakt.

  • Effekt: 0.5 HP - 3 HP
  • Beskyttelsesklasse: IP69K
  • Efficiency class: IE5+
  • Virkningsgradklasse: IE5+
  • Globale godkjenninger og akseptans

SK 300P - NORDAC ON / ON + - frekvensomformer

Optimalisert av fokus

  • Effekt: Opptil 0,95 kW
  • Beskyttelsesklasse: IP55, IP66
  • Vegg- eller motormontert
  • Ethernet-kommunikasjon for integrering
  • Plug-and-Play-løsning for rask igangkjøring

Glatte motorer

Asynkronmotorer

  • Effekt: 0.16 HP - 3 HP
  • Globale godkjenninger og aksepter

NORDAC PRO – SK 500P – frekvensomformer

Et enkelt produkt med mange fordeler

  • Effektområde: 0,25–5,5 kW, også tilgjengelig opptil 22 kW fra midten av 2022.
  • Beskyttelsesklasse: IP20
  • Multiprotokoll Ethernet-grensesnitt
  • USB-grensesnitt til spenningsfri parameterisering
  • Multikodergrensesnitt til flere operasjoner

Krijn Verwijs

Korrosjonsbestandige drivverksystemer fungerer pålitelig i salt atmosfære

Behandlingen av skalldyr og krepsdyr foregår hos det nederlandske familieeide selskapet Krijn Verwijs BV i umiddelbar nærhet av Nordsjøbredden i en fuktig og salt atmosfære. Dette har lenge vært et problem for drivverkene. NORDs overflatebehandling nsd tupH fungerte.

Finn mer informasjon her: