Meieri

Nøyaktige drivverksløsninger til porsjonering i ost- og meieriproduktbransjen

Fuktighet, syrer, baser og salter forekommer i mange meieriprodukter. I hygieneområder der malte drivverk svikter i løpet av kort tid, viser nsd tupH overflatebehandlingen fra NORD DRIVESYSTEMS imponerende ytelse. NORD DRIVESYSTEMS tilbyr også ideelt tilpassede drivverksteknologiløsninger til andre felt. Spekteret inkluderer presise posisjoneringsdrivverk inntil robuste girede miksermotorer med frekvensomformere. Her kreves funksjonell sikkerhet, stabilitet og korrosjonsbeskyttelse.

DuoDrive

To blir ett.

  • Effektområder: 0,35 - 1,5 kW
  • Ekstremt høy systemeffektivitet
  • Kompakt rengjøringsvennlig design
  • Reduksjon av vedlikehold
  • Systemløsning for enkel igangkjøring og plug & play

IE5+ synkronmotorer

Effektiv. Hygienisk. Kompakt.

  • Effekt: 0.5 HP - 3 HP
  • Beskyttelsesklasse: IP69K
  • Efficiency class: IE5+
  • Virkningsgradklasse: IE5+
  • Globale godkjenninger og akseptans

SK 300P - NORDAC ON / ON + - frekvensomformer

Optimalisert av fokus

  • Effekt: Opptil 0,95 kW
  • Beskyttelsesklasse: IP55, IP66
  • Vegg- eller motormontert
  • Ethernet-kommunikasjon for integrering
  • Plug-and-Play-løsning for rask igangkjøring

Glatte motorer

Asynkronmotorer

  • Effekt: 0.16 HP - 3 HP
  • Globale godkjenninger og aksepter

NORDAC PRO – SK 500P – frekvensomformer

Et enkelt produkt med mange fordeler

  • Effektområde: 0,25–5,5 kW, også tilgjengelig opptil 22 kW fra midten av 2022.
  • Beskyttelsesklasse: IP20
  • Multiprotokoll Ethernet-grensesnitt
  • USB-grensesnitt til spenningsfri parameterisering
  • Multikodergrensesnitt til flere operasjoner

NORDAC BASE – SK 180E – frekvensomformer

Robust overflate, maksimal levetid

  • Effektområde: 0,25–2,2 kW
  • Beskyttelsesklasse: IP55, IP66, IP69K
  • Vegg- eller motormontert
  • Overflatebehandling (nsd tupH)

Treif næringsmiddelbearbeiding

Intelligent skjæring

Treif Maschinenbau GmbH er en av verdens ledende produsenter av utstyr til skjæring av matvarer. For å oppnå en høy grad av fleksibilitet er maskinprodusenten avhengig av drivverksteknologi fra NORD.

Finn mer informasjon her: