Torresol Energy

Fleksible girmotorer vender mot solen

Gemasolar solvarmeanlegg i Spania er avhengig av 5300 fleksible NORD-drivverk for å betjene en rekke heliostater som sporer solen: det å dreie og vippe disse speilene sørger for at de reflekterer maksimalt sollys på et tårn i midten av anlegget.

 - - Spanish -

Torresol Energy

 - - -

Fokus på kunden

Torresol Energy Investments, SA, ble grunnlagt i 2008 som et joint venture mellom den spanske tekniske giganten SENER og Masdar, Abu Dhabis statseide fremtidige energiselskap. Torresol Energy fokuserer på bygging, drift og vedlikehold av CSP-anlegg (Concentrated Solar Power) samt på videreutvikling av denne solvarmeteknologien. Selskapet har anlegg i drift eller prosjekter på gang i Middelhavsregionen, Midtøsten og USA.

Fokus på prosjektet
Med en samlet nominell effekt på 19 MW er Gemasolars nettoproduksjon 110 GWh per år - nok til å forsyne rundt 30 000 husstander, og til å redusere CO2-utslipp med rundt 40 000 tonn per år. NORD DRIVESYSTEMS har utstyrt hver av de 2650 heliostatene med et par drivverk, dvs. totalt 5300 NORDBLOC.1 girmotorer. De er konstruert for å gi pålitelig drift under tøffe forhold, og de gir mulighet for kontinuerlige, presise justeringer av hvert speil for å følge etter solen.

 - - -

Prosjektutfordring

Gemasolar-kraftverket i Sør-Spania er et av de første i sitt slag: spredt over et område på 185 hektar fokuserer et stort utvalg av speil solstråler på et absorberende område på toppen av et tårn midt i dem. En spesiell væske passerer gjennom denne delen av tårnet og absorberer den fokuserte termiske energien, også kjent som ""Concentrated Solar Power"" (CSP). Det varme mediet strømmer deretter gjennom en varmeveksler der det blir avkjølt igjen, og den resulterende vanndampen driver en dampturbin som mater en generator. Systemet tillater også å avlede noe av strømmen til en tank, og lagre den for energiproduksjon etter solnedgang.

La det bli lys. - Speilene er konstruert for å dreie og vippe for å sikre at så mye sollys som mulig reflekteres på det angitte området på tårnet – fra soloppgang til solnedgang så lenge solen er i speilets synsfelt. Hver heliostat må åpenbart stadig omjusteres i løpet av dagen, siden maksimalt lys og termisk kraft bare kan fanges opp av ideelt plasserte speil.

Uhåndterlige giganter. - Med tanke på størrelsen, vekten og formen på disse speilene, er hver av dem avhengig av en kraftig, solid og robust drivverksløsning for å sikre pålitelig sporing av solen. I tillegg må alt utstyr som brukes her også tåle eksponering for ekstremt høye omgivelsestemperaturer. Videre har hver heliostat en flat overflate på ca. 120 m², noe som gjør dem tydelig utsatt for sterk vind og stormer som forekommer i denne regionen fra tid til annen.

 - - Spanish -

Applikasjonsløsning

Heliostatene ved Gemasolar-anlegget er utstyrt med kraftige girmotorer i størrelse 5 fra NORD DRIVESYSTEMS 'NORDBLOC.1-serie. To slike girmotorer betjener hver speilenhet for å tillate bevegelser langs to akser og gjøre det mulig å spore solens vei nøyaktig. The NORDBLOC.1 gear design not only does without extra holes for assembly, but also provides a number of other exceptional characteristics and benefits in particularly demanding applications, including e.g.

  • spesielt store lagerdimensjoner,
  • en forskjøvet lagertopologi,
  • en høyere toleranse for tverrgående krefter,
  • en høyere toleranse for aksiale krefter og
  • en meget lang levetid for lagrene.

Motstandsdyktig, lett, fleksibel. - Girenes aluminiumshus trenger ingen lakk da de gir robust, naturlig korrosjonsbeskyttelse uten. Basert på FEM-optimerte konstruksjon er disse modellene betydelig lettere enn tidligere generasjoners gir, men samtidig også mer solide. De har vist seg å fungere pålitelig under ugunstige forhold som høye omgivelsestemperaturer. Ved enda mer omfattende krav, f.eks. drift i områder med eksplosjonsfarer, kan ATEX-versjoner av alle typer også leveres på forespørsel. Brukere kan enten velge kostnadseffektiv direkte motormontering eller kan benytte veldig korte, plassbesparende og lette IEC-adaptere. Ventilasjon er sikret i alle monteringsposisjoner.

Standardmotorer

Asynkronmotorer

  • Effekt: 0.16 HP - 75 HP
  • Globale godkjenninger og aksepter
  • Effektivitetsklasser: IE1, IE2, IE3, IE4

CS0011 - Case-studie TORRESOL


CS0011 - Case-studie TORRESOL
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

PM0008 - Drives for Solar Thermal Solutions


PM0008 - Drives for Solar Thermal Solutions
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

Finn mer informasjon her: