Korrosjonsbeskyttelse

Optimal beskyttelse til krevende miljøer

Dra nytte av mangfoldet av aluminiumsgir, motorer og frekvensomformere på mange områder, f.eks. næringsmiddelindustri, kjemisk, farmasøytisk og marin industri.

Store krav

Rengjøringsprosedyrer med svært effektive rengjøringsmidler utvides kontinuerlig og stiller stadig høyere krav til hygienisk design og korrosjonsbestandighet.

Iht. standardene for næringsmiddelindustrien, den kjemiske og farmasøytiske industrien kreves det intensive, strenge rengjørings- og desinfiseringsprosesser.

For å hindre at rengjørings- og desinfeksjonsmidler bryter ned materialet, må konstruksjonen og belegget på maskiner for slike applikasjoner være glatte og sikre optimal rengjøring for manuelle eller automatiske rengjøringssykluser.

NORD DRIVESYSTEMS introduserte nye løsninger (når det gjelder materialer, behandling og maskinering) for overflatene til motorer, gir og komponenter, og tilbyr et bestandighetssett som gir en enorm bestandighet mot syrer og baser som vanligvis brukes til rengjøring i næringsmiddel-, kjemikalie- og farmasøytisk industri.

Slik fungerer det

Moderne gir må være robuste, kompakte, kraftige, økonomiske og lette. Fordelen med aluminium er den lave vekten fordi vekten er en kostnadsfaktor, spesielt hvis selve giret er en last som må flyttes som en del av et automatisert posisjoneringssystem. Derfor har aluminiumslegeringer blitt det foretrukne materialet til girhus på mange områder.

NORD DRIVESYSTEMS forbedrer mange av de optimale egenskapene som en aluminiumslegering tilbyr til NORD-girhus. Materialet har også en viss egen korrosjonsbestandighet og trenger ikke å beskyttes i tillegg i alle tilfeller. I det minste leder aluminiumshus varme mer effektivt enn støpejern. De resulterende lave driftstemperaturene har en fordelaktig virkning på den interne girkonstruksjonen og gir lengre levetid.

DuoDrive

To blir ett.

  • Effekt: 0,35–3,0 kW
  • Ekstremt høy systemeffektivitet
  • Kompakt rengjøringsvennlig design
  • Reduksjon av vedlikehold
  • Systemløsning for enkel igangkjøring og plug & play

IE5+ synkronmotorer (TENV)

Effektiv. Hygienisk. Kompakt.

  • Effekt: 0.5 HP - 3 HP
  • Beskyttelsesklasse: IP69K
  • Virkningsgradklasse: IE5+
  • Kan leveres med IP69K
  • Globale godkjenninger og akseptans
  • Kompakt og hygienisk design
  • Konstant høy virkningsgrad over hele justeringsområdet

NORDAC ON/ON+/ON PURE – SK 300P – frekvensomformer

Sterkt fokus, optimal funksjon

  • Effektområde: 0,37–3 kW
  • Beskyttelsesklasse: IP55, IP66, IP69 (under forberedelse)
  • Vegg- eller motormontering
  • Multi-protokoll Ethernet-grensesnitt
  • Plug & Play-løsning for rask igangkjøring

CS0020 - MOPOS Case Study


CS0020 - MOPOS Case Study
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

ATEX & EAC Ex - ATEX Information Manual


ATEX & EAC Ex - ATEX Information Manual
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

ATEX-Poster - Ex-Labelling for mechanical and electrical devices European


ATEX-Poster - Ex-Labelling for mechanical and electrical devices European
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

Du finner mer informasjon her: