Nyheter –
Intelligente frekvensomformere til digital produksjon
NORD DRIVESYSTEMS tilbyr banebrytende drivverksløsninger til nettverk og tilkobling av et Industry 4.0-miljø. Med banebrytende maskinvare og programvare muliggjør NORD-drivverksteknologi nettverks- eller autonome produksjonsprosesser for "Smart Factory" og holder dem i gang.
Bargteheide, 2020-01-20
NORD DRIVESYSTEMS oppfyller alle vilkår for intelligent digitalisert produksjon med avanserte vedlikeholdskonsepter og nye tjenester. I kombinasjon med NORD frekvensomformere kan alle NORD-drivverk integreres direkte som aktive komponenter i Industry 4.0-miljøer over hele verden. Forutsetningene for dette er den interne PLSen som desentralisert intelligens og det omfattende utvalget av kommunikasjonsalternativer for NORD frekvensomformere. Internt eller globalt nettverk i Industrial Internet of Things (IIoT) eller tilkobling til skyløsninger er når som helst mulig og åpner for alle mulighetene i Industry 4.0. Via de digitale utdatagrensesnittene kan frekvensomformerne for drivenhetene styre aktuatorer i transportbåndssystemer eller produksjonsanlegg og påvirker derfor bevisst prosesser. Analoge og digitale eksterne sensorsignaler og data (f.eks. fra lysbarrierer, temperatursensorer eller vibrasjonssensorer) kan mottas, behandles og overføres. Takket være den integrerte PLSen som hver NORD frekvensomformer har om bord, kan de desentraliserte stasjonene danne master-slave-grupper som intelligent kommuniserer med hverandre og påtar seg styringsoppgaver autonomt. Dette støtter det sentrale styresystemet og åpner for mange muligheter for en modulær systemdesign med produksjonsgrupper og produksjonsøyer samt for intelligent nettverk i hele fabrikken opp til "Smart Factory". Rask, effektiv og omfattende evaluering av analoge og digitale data med hjelp av den intelligente PLSen i drivverkselektronikken danner grunnlaget for moderne vedlikeholds- og servicekonsepter som tilstandsovervåking og prediktivt vedlikehold.