Nyheter –

NORD representert på SPS smart production solutions

Fra 26. til 28. november 2019 vil NORD DRIVESYSTEMS nok en gang presentere nye produkter på SPS i Nürnberg. Hovedfokus er på en energieffektiv siste generasjons synkronmotor som i betydelig grad overgår IE4, og på fremtidssikre frekvensomformere.

Bargteheide , 2019-11-26

I år vil NORD DRIVESYSTEMS presentere en energieffektiv siste generasjons synkronmotor med permanent magnet som har betydelig lavere tap enn dagens IE4-serie. Den kompakte uventilerte motoren med jevn overflate oppnår den høye effektiviteten, som tidvis ligger langt over effektivitetsklassen IE5 over et bredt dreiemomentområde, noe som gjør den optimalt egnet til bruk i delbelastningsområdet for intralogistikkapplikasjoner.

NORDAC PRO SK 500P frekvensomformer er den første enheten i den nye generasjonen med NORD DRIVESYSTEMS frekvensomformere. Den bruker den nyeste komponentteknologien og har ultimate nivåer med funksjonalitet, tilkobling og modularitet. I tillegg til det vanlige CANopen-grensesnittet, muliggjør en multibrikke for Industrielt nettverk bruk av de viktigste sanntids nettverksstandardene via et enkelt grensesnitt. I tillegg til forbedrede egenskaper og funksjoner bruker den nye omformergenerasjonen den utprøvde NORDAC-parameterstrukturen og er fysisk og funksjonelt kompatibel nedover.

Du finner NORD DRIVESYSTEMS i Hall 3A på Stand 465 på SPS. For første gang har Hall 3A en egen inngang som kan nås med skyttelbuss!