Nyheter –

IE5+ synkronmotor: Energieffektiv, kostnadsbevisst og miljøvennlig

Økonomisk drift i dellastområdet: Eksepsjonell høy effektivitet og et bredt dreiemomentområde – NORD DRIVESYSTEMS presenterer IE5+ i en ny størrelse. Investeringen betaler seg selv i løpet av kort tid.

Bargteheide , 2021-03-31

IE5+ er nå tilgjengelig i størrelse 90 for effekter fra 1,1 til 4,0 kW med et kontinuerlig dreiemoment på 6,8 til 18,2 Nm. Motorene, som er tilgjengelige i versjoner med ventilerte eller glatte overflater og valgfritt tilgjengelige med nsd tupH overflatebehandling, gir effekter fra 4,0 kW. De betydelig lavere tapene sammenlignet med IE4-serien er spesielt bemerkelsesverdig. De energieffektive synkronmotorene med permanent magnet er optimalt egnet til økonomisk drift i dellastområdet. Motorene er like interessante for både intralogistikk og hygienesensitive områder i næringsmiddelindustrien. Direkte motormontering samt NEMA- og IEC-motorutstyr er mulig. Kodere og en mekanisk brems kan integreres på forespørsel.

Det konstante dreiemomentet over et bredt turtallsområde muliggjør målrettet reduksjon av versjoner. Dette minimerer administrasjonsutgiftene og gjør det mulig med slankere produksjons-, logistikk-, lagrings- og serviceprosesser. IE5+ synkronmotorer kan kombineres i et modulsystem med alle girenheter og drivelektronikk fra NORD DRIVESYSTEMS.