Nyheter –

Nytt girmotorkonsept til næringsmiddelindustrien

Med sin patenterte DuoDrive lanserer NORD en banebrytende innovasjon: Den innovative girmotoren i sin hygieniske vaskbare konstruksjon integrerer en IE5+ synkronmotor i et ett-trinns spiralformet girhus. Dette gjør det ideelt egnet til drift i næringsmiddelindustrien .

Bargteheide , 2021-03-24

Med opptil 92 % effektivitet tilbyr DuoDrive for tiden den høyeste effektiviteten til et gir-/motorkombinasjon i denne effektklassen på markedet, og den oppnår svært høy systemeffektivitet i dellastområdet. Den første tilgjengelige DuoDrive-størrelsen dekker girutvekslinger på i = 3,24 til i = 16,2 og er konstruert til dreiemomentområder på opptil 80 Nm og hastigheter på opptil 1000 min-1.

DuoDrive er enkel å rengjøre, korrosjonsbestandig og vaskbar – en fordel i hygienesensitive og tøffe miljøer i næringsmiddelindustrien. Drivverkssystemet er alternativt tilgjengelig med nsd tupH overflatebehandling . Beskyttelsesklasser opptil IP 69K er også mulig.

DuoDrive muliggjør dessuten konsistent versjonsreduksjon kombinert med en jevn, uventilert og kompakt konstruksjon. Lav slitasje og mindre vedlikehold, samt enkel plug-and-play igangkjøring av den komplette løsningen, fører til en betydelig reduksjon av totale eierkostnader (TCO) .