Nyheter –

IE5+ motor: Laget for næringsmiddelindustrien

Med eksepsjonelt høy effektivitet og et bredt dreiemomentområde har NORD DRIVESYSTEMS utviklet en motor som er perfekt egnet til bruk i næringsmiddelsektoren: IE5+ motoren gir full effektivitet og miljøbevissthet for næringsmiddelapplikasjoner.

Bargteheide , 2021-09-10

Maksimal renslighet er dogmet for produksjonsprosesser i næringsmiddelindustrien. Samtidig bruker røreverk, transportbåndsystemer, doserings- og påfyllingssystemer eller pakkelinjer mye energi – maskinene stiller tilsvarende høye krav til drivverksteknologien som er i bruk. Som en av verdens ledende totalleverandører er NORD DRIVESYSTEMS kjent med industriens krav. Skalerbare drivverksløsninger som de siste IE5+ motorene er spesialutviklet til bruk i næringsmiddelindustrien .

Takket være den glatte overflaten og vifteløse hygieniske konstruksjonen, er den spesielt enkel å rengjøre. Når den brukes i tøffe miljøer eller når rengjøringsmidler er involvert, kan nsd tupH overflatebehandling i tillegg påføres IE5+ motorene, noe som gjør aluminium like korrosjonsbestandig som rustfritt stål og tillater også bruk av høytrykksvaskere. Høy korrosjonsbestandighet og pålitelighet, og lang levetid er andre fordeler.

Med den nye generasjonen IE5+ motorer tar NORD DRIVESYSTEMS steget mot et nytt produktsystemlandskap med fokus på ultimat energieffektivitet sammen med en kompakt konstruksjon. Synkronmotoren i størrelse 71 er egnet til effektområdet fra 0,35 til 1,1 kW med et kontinuerlig dreiemoment fra 1,6 til 4,8 Nm og hastigheter fra 0 til 2100 o/min. Størrelse 90 er egnet til effektområder fra 1,1 til 2,2 kW med et kontinuerlig dreiemoment fra 6,8 til 10 Nm. Den nye IE5+ motoren setter standarder for effekttetthet, pålitelighet og effektivitet, og gir betydelige effektfordeler når det gjelder produksjon, bearbeiding, påfylling og pakking av mat og drikke.