Nyheter –

NORDAC FLEX: Ekte allroundere for transportbåndsteknologi

NORDAC FLEX SK 205E-serien er blant annet konstruert til bruk med bagasjetransportsystemer på flyplasser eller transportbåndsystemer i pakkedistribusjonssentre. Den kompakte, fleksible og energieffektive frekvensomformeren tilbyr et bredt effektområde på opptil 22 kW og muliggjør potensielle energibesparelser, spesielt ved drift med delbelastning.

Bargteheide , 2021-09-14

Omformeren kan brukes til å kontrollere standard asynkronmotorer, høyeffektive synkronmotorer og bremsemotorer. Den kan installeres i nærheten av drivverket i feltet eller motormontert. Strøm- og datakabeltilkoblinger er tilgjengelige som plug-in-versjoner. Det desentraliserte systemet muliggjør korte motor- og koderkabler samt korte forsyningskabler til sensorer. Tilbakemelding fra koderenheten kan inkluderes, for eksempel for posisjonskontrollerte transportsystemer. Den store overbelastningskapasiteten til NORDAC FLEX SK 205E gjør dynamiske bevegelser med korte start- og stopptider eller syklisk drift mulig. Den integrerte POSICON-styreenheten muliggjør høy presisjon i synkrone og posisjoneringsapplikasjoner.

Valgfrie moduler og utvidelser

For enkel integrering i kontrollsystemer kan NORDAC FLEX utvides med valgfrie kommunikasjonsmoduler for felles feltbussystemer og industrielle Ethernet-dialekter, inkludert Profinet, EtherCAT, EtherNet IP og POWERLINK. Funksjonell sikkerhet kan realiseres via STO. I tillegg supplerer PROFIsafe-utvidelsen STO-styring via Industrielt Ethernet med utvidede funksjoner som Safe Direction eller Safe Limited Speed.

Kodere og grensesnitt

Drivverksrelaterte sensorer kan leses inn via digitale innganger og evalueres autonomt, eller rapporteres til styreenheten på høyere nivå via buss. De digitale inngangene kan også lese signalene til en inkrementell koder på dynamisk hastighetskontroll eller posisjonering med standard POSICON-funksjon. Absolutte kodere eliminerer behovet for referansekjøringer. Koderne kan evalueres med omformeren via det CANopen-baserte systembussgrensesnittet. Med dette grensesnittet kan flere drivverk enkelt synkroniseres med hverandre og fungere som et master-slave-system.

Diagnostikk og parameterisering

Eksterne aktuatorer som signallamper kan styres via omformerens digitale utgang. Med NORDCON APP tilbyr NORD et diagnostisk verktøy som kan kommunisere trådløst med omformeren via Bluetooth. For å oppnå dette er en Bluetooth-modul satt inn i den serielle grensesnittporten. Som et alternativ kan styreenhetbokser med numerisk display eller ren tekst på 12 språk kobles til, noe som gjør det mulig med diagnostikk samt parameterisering og kontroll av frekvensomformeren.

Med NORDCON-programvareløsningen, et gratis program for PC eller bærbar PC, går NORD et skritt videre. I tillegg til de vanlige diagnostikk- og kontrollfunksjonene tilbyr verktøyet også enkel prosjektdatahåndtering og programmering av den integrerte PLSen, som autonomt kan styre de drivverksrelaterte funksjonene.