Hvordan øke driftssikkerheten for mikserapplikasjoner.

Dette kan sikres ved å redusere slitedeler og påbygd utstyr på drivverket, noe som vises med den nye adapteren fra NORD.

Bruk av robust og utprøvd teknologi

MAXXDRIVE® industrigir fra NORD er også et utmerket valg i mikse- og agitasjonsprosesser. De er basert på en FEM-optimert, kompakt design til ultimate eksterne laster og sikrer pålitelig drift under ekstreme forhold. De er basert på et omfattende modulbasert system og kan designes individuelt for hver applikasjon.

Kombinasjon med ny adapter

Den kompakte kombinasjonen av MAXXDRIVE® industrigir, SAFOMI IEC-adapter (tetningsfri adapter til miksere) og en oljetett standard IEC/NEMA-drivmotor er det beste valget til bruk som mikser og agitator for å redusere antall slite- og påbyggdeler. SAFOMI-IEC-adapteren har en kompakt og enkel design og er utstyrt med et integrert oljeekspansjonsvolum. Bytte til en SAFOMI-IEC-adapter istedenfor standard IEC-adapteren på agitasjonsdrivverket øker driftssikkerheten og reduserer vedlikeholdskostnadene.

MAXXDRIVE parallellgirenhet

• Effekt: 1,5–4000 kW; • Momentområde: 15 000–250 000 Nm;
• Presisjonsprodusert hus i ett stykke med høy styrke;
• Modulær og fleksibel design med optimal tilpasning til applikasjonen din;
• Lav driftsstøy

SAFOMI-IEC for miksere

• Utmerket driftssikkerhet; • Kompakt og enkel design;
• Redusert vedlikehold