SK 155E – NORDAC LINK – startmotor-FDS

  • Effekt: - 4.00 HP
  • Beskyttelsesklasse: IP65
  • Feltinstallasjon
  • Enkel installasjon og vedlikehold med komplett innpluggingskapasitet
  • Fri konfigurasjon for din applikasjon
Spenning: 3~380-500V
Tilkoblingspunkter: 3xDI / 2xDI for evaluation via bus / 2xDO

Ett produkt, mange fordeler. NORDAC LINK-startmotoren overbeviser med enkel til- og frakobling av moduler og enkel installasjon. Den kan konfigureres fritt og installeres enkelt. Idriftsetting og service av startmotoren utføres enkelt ved hjelp av den integrerte vedlikeholdsbryteren og et lokalt, manuelt kontrollorgan. Den kan også integreres med forskjellige feltbussystemer. Kort oppsummert: SK 155E er rett og slett svært praktisk.

  • Fleksibel desentralisert installasjon
  • Drift av asynkronmotorer

  • Enkel installasjon og vedlikehold med komplett innpluggingskapasitet samt valgfri vedlikeholdsbryter og lokal, manuell betjening
  • Kontroll- og parameteriseringsverktøyer og enkel parameterstruktur
  • Integrert bremselikeretter for motorbremskontroll
  • PLC-funksjonalitet for funksjoner i nærheten av drivenheten (integrert PLC)
  • Reversfunksjon
  • Funksjon for overvåking av drivenheten, inkludert motorovervåking og evaluering av motortermistor
  • Valgfri integrert, bryterstyrt strømforsyning eller ekstern 24 V strømforsyning
  • Bremsestyring for kontroll av elektromekanisk motorbrems
  • Integrert filter for overholdelse av EMC-forskriftene
  • Drift av både synkronmotorer og asynkronmotorer

  • Intralogistikk
  • Generell materialhåndtering
  • Emballeringsindustri
  • Næringsmiddelindustrien

  • AS-grensesnitt
  • PROFIBUS DP

NORD CON

NORD CON