- 0.12 kW - 55 kW
- Virkningsgradklasser IE2, IE3
- Godkjent i henhold til ATEX og HazLoc
- Antennelsesbeskyttelsestype «Beskyttelse gjennom hus» (Ex t)
Støveksplosjonsbeskyttelse
Eksplosjonsbeskyttet asynkronmotor
Sikker løsning for områder med eksplosivt støv
NORD tilbyr eksplosjonssikre motorer fra egen produksjon til sikker drift av løsningene våre i miljøer der eksplosivt støv kan forekomme. De er tilgjengelige i forskjellige versjoner og er beskyttet mot støv i kategori 2D og 3D, slik det kan forekomme i sone 21 og 22 i henhold til ATEX-direktivet. Disse systemene benytter antennelsesbeskyttelsestypen «Beskyttelse gjennom hus (Ex t)».
- Mange tiår med NORD-erfaring innen eksplosjonssikre motorer
- Sikkerhetsnivået kan tilpasses nøyaktig til kravene fra bruksområdet.
- Kan tilpasses til forskjellige kategorier og soner
- Universelt brukbar, da den har alle relevante godkjenninger over hele verden.
Produktversjoner
- Fotutførelse tilgjengelig
- Bredt utvalg av størrelser og effekter til individuell tilpasning til bruksområdet
- Til sone 21: Temperatursensor (TF), beskyttelsestak (RD), 2. Akselende (WE), kondensavløpshull – lukket (KB)
- Til sone 22: Som for sone 21 pluss retursperre (RLS, til rammestørrelser 80–180), brems (BRE), manuell lufting på brems (HL), låsbar manuell lufting på brems (FHL), ekstern vifte (F, til rammestørrelser 63-180), inkrementell enkoder inkl. ekstern vifte (IG + F)
- Allsidige alternativer fra det modulære produktsystemet
Produktets egenskaper
- Effektivitetsklasser IE1, IE3
- Godkjent i henhold til ATEX for antennelsesbeskyttelsestypen "Beskyttelse gjennom hus" (Ex t)
- Godkjent i henhold til HazLoc for klasse II divisjon 2 gruppe F og G
- Godkjent i henhold til CCC Ex for nettdrift
- Allsidig og tilpasningsdyktig for bruksområdespesifikke utførelser
NORD-verktøy for din applikasjonsstøtte
Våre programvareverktøy, data og funksjoner gjør det enklere for deg å få mest mulig ut av din NORD-drivløsning. Her finner du de riktige modulene for det valgte produktet. Nysgjerrig? Da kan du utforske alle alternativene som vår applikasjonsstøtte tilbyr i vår Programvare-avdeling .
Vår service for din drivløsning
Vi støtter deg fra den første prosjekteringen til igangkjøring og tilbyr langsiktig støtte tilpasset dine individuelle behov. Finn de viktigste servicetemaene for ditt produktområde nedenfor. Finner du ikke det du leter etter? Da kan du bare besøke vår omfattende serviceavdeling !