Glatte synkronmotorer

Synkronmotorer

  • Effekt: 1 HP - 3 HP
  • Virkningsgradklasse IE4
  • globale godkjenninger og akseptans

NORDs glatte motorer produseres internt, leveres i forskjellige størrelser og kan, takket være konstruksjonen som kan vaskes ned, brukes i hygienisk krevende miljøer. Denne drivverksløsningen leveres også som nsd tupH-versjon. Til våre kunder tilbyr vi motorene i utførelsene synkronmotorutførelse med permanent magnet og med glatte, rengjøringsvennlige hus. Ved å bruke våre svært effektive synkronmotorer med permanent-magnet-teknologi blir driftskostnadene lave. I tillegg kan drivverksløsningen kombineres enkelt og fleksibelt takket være full kompatibilitet med NORDs modulproduktsystem. Den forenklede styringen av bruksområder er mulig takket være nesten konstant motorturtall.

Følgende tilgjengelige tilleggsutstyr inkluderer:

  • Brems (BRE), støyredusert brems (NRB1/2), ekstern vifte (F)
  • Motorbeskyttelse: Temperatursensor (TF), temperaturovervåking (TW), stillstandsoppvarming (SH)
  • Motortilkobling: Motorpluggforbindelse (MS)
  • nsd tupH-utførelse mulig