NYHET

IE5+ synkronmotor (TEFC)

Høyeffektiv synkronmotor med kompakt design

  • 0.5 kW - 11.00 kW
  • Verdensomspennende godkjenninger og akseptanser
  • Kompakt design
  • Konstant høy virkningsgrad over hele justeringsområdet
  • Konstant høy virkningsgrad over hele justeringsområdet

Maksimal effektivitet med IE5+ fra NORD – med viftekjøling

<p>Motorgenerasjonen IE5+ oppnår virkningsgrader som overgår den høyest definerte energieffektivitetsklassen (IE5). Med sin kompakte og hygieniske design er permanentmagnetsynkronmotorene (PMSM) ideelt egnet til bruk i intralogistikken så vel som i drikkevare- og næringsmiddelindustrien. De er kompatible med alle gir og frekvensomformere i NORDs produktmodulsystem.</p>
<ul><li>Høyeste virkningsgrad muliggjør økt total effektivitet i et anlegg</li><li>Med overflatebeskyttelsesforedling NXD tupH®, utvidet beskyttelse til nedvaskingsområdet.</li><li>Variantreduksjon mulig pga. et konstant dreiemoment over et bredt turtallsområde</li><li>Lite plassbehov takket være kompakt konstruksjon</li><li>Individuelt tilpasningsdyktig til behov med ulike motoralternativer</li></ul>

Produktversjoner

  • Fleksibel motormontering: Direkte montering, NEMA-flenser, IEC-flenser
  • Allsidige alternativer fra det modulære produktsystemet

Produktets egenskaper

  • Internasjonalt brukbar takket være verdensomspennende godkjenninger og sertifiseringer
  • Konstant høy virkningsgrad over hele justeringsområdet
  • Brems (BRE)
  • Temperaturbeskyttelse med temperatursensor (TF)

B5000 - Manual with installation instructions – Synchronous motors (PMSM)


B5000 - Manual with installation instructions – Synchronous motors (PMSM)
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

G5000 - Katalog - Girmotorer med energieffektivitet IE5+


G5000 - Katalog - Girmotorer med energieffektivitet IE5+
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

M5000 - Katalog - IE5+ synkronmotorer


M5000 - Katalog - IE5+ synkronmotorer
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

TI60-0001 - Produktinformasjon - IE4, IE5 synkronmotorer


TI60-0001 - Produktinformasjon - IE4, IE5 synkronmotorer
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

C210103 - Overensstemmelseserklæring (CE) – synkronmotorer


C210103 - Overensstemmelseserklæring (CE) – synkronmotorer
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

C261004 - UL certificate – NORD synchronous motors


C261004 - UL certificate – NORD synchronous motors
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

S9012 - Synchronous motor with IE5+ energy efficiency


S9012 - Synchronous motor with IE5+ energy efficiency
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

S9099 - NORDAC FUSION − Drive solution with decentralised NORDAC ON inverter


S9099 - NORDAC FUSION − Drive solution with decentralised NORDAC ON inverter
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

NORD-verktøy for din applikasjonsstøtte

Våre programvareverktøy, data og funksjoner gjør det enklere for deg å få mest mulig ut av din NORD-drivløsning. Her finner du de riktige modulene for det valgte produktet. Nysgjerrig? Da kan du utforske alle alternativene som vår applikasjonsstøtte tilbyr i vår Programvare-avdeling .

NORDCON

NORD tilbyr det riktige verktøyet for igangkjøring og optimering av drivverk med NORDCON Windows-appen og NORDCON Mobile-appen. Begge gir enkel tilgang til de elektroniske drivverksystemene, enkel parameterstyring og omfattende diagnose.

Vår service for din drivløsning

Vi støtter deg fra den første prosjekteringen til igangkjøring og tilbyr langsiktig støtte tilpasset dine individuelle behov. Finn de viktigste servicetemaene for ditt produktområde nedenfor. Finner du ikke det du leter etter? Da kan du bare besøke vår omfattende serviceavdeling !

Design og prosjektering

Design av drivverk gjort enkelt
Med de omfattende produktløsningene som NORD modulsystemet tilbyr, kan nesten alle bruksområdene til kundene våre implementeres. Men et stort utvalg kan også bli en informasjonsflom. Enten det dreier seg om digital selvbetjening eller personlig rådgivning: Vi støtter deg i valg av drivverk og viser deg hvordan du oppnår et best mulig drivverksystem til dine behov.

Reservedeler og reservedelsstyring

Reservedeler levert raskt
Driftsstans og tekniske problemer koster tid og penger. For å sørge for at du får optimal støtte ved en eventuell hendelse, er vi tilstede for deg hele døgnet og tilbyr deg 24/7-service for reservedeler, erstatningsdrivverk og teknisk støtte. Våre erfarne ingeniører og teknikere vil løse maskin- og drivverksproblemer raskt og effektivt.

Landsforskrifter

Elektriske drivverk på industrielle bruksområder forbruker opptil 70 % av den totale energien som kreves. For mange virksomheter gir dette et stort potensial for optimering. NORD DRIVESYSTEMS gir informasjon om alle globalt gjeldende effektivitetsforskrifter og standarder.Les mer

Ytterligere produktinformasjon

Råd-om-energieffektivitet-og-TCO

Både med innovative produkter og omfattende servicetilbud hjelper vi deg med å finne den mest passende og energieffektive løsningen for drivteknologien din. Alle våre drivverkskomponenter, enten det er gir, motorer eller frekvensomformere, er optimert for ressursbesparende bruk.

NORD ECO

Vårt rådgivningskonsept er basert på lang erfaring med produksjon av elektriske motorer og samarbeid med kunder fra mer enn 100 bransjer. Med NORD ECO får du detaljert innsikt i det faktiske energiforbruket til anlegget ditt, og gjennom en grundig analyse avdekkes konkrete besparingspotensialer – for mer (økonomisk) effektivitet og bærekraft i drivsystemene dine.

Ta kontakt med din NORD-konsulent