NORDAC FUSION

Motor-omformer-fusjon med den desentraliserte NORDAC ON

NORDAC FUSION er den kompakte løsningen for dynamiske applikasjoner. Som et system bestående av den desentraliserte frekvensomformeren NORDAC ON/ON+ og en IE3-Asynkronmotor eller IE5+ permanentmagnet-Synkronmotor, forenes drivverkselektronikk og motor til en funksjonelt avstemt enhet med systemytelser på opptil 3,7 kW.

Resultatet er et plassbesparende, fullt pluggbart drivverkssystem for vegg- eller Motormontering, som reduserer installasjonsarbeidet og samtidig gir høy ytelse. Enten det er en Asynkronmotor for horisontale Standardtransportbaner eller en permanentmagnet-Synkronmotor med sensorløs regulering for spesielt energieffektive applikasjoner: NORDAC FUSION tilbyr den rette kombinasjonen.

Produktkomponentene i NORDAC FUSION

NORDAC FUSION er basert på et klart strukturert systemkonsept: desentraliserte frekvensomformere fra NORDAC ON-byggeserien kombinert med kraftige IE3- eller IE5+-motorer. Hver variant er funksjonelt tilpasset og tilgjengelig som en systemløsning.

<h3>NORDAC <i>ON</i></h3>

  • NORDAC ON for IE3-drivverk
  • Systemytelse NORDAC FUSION: opptil 3,2 kW
  • Funksjonell sikkerhet
    • PROFIsafe, FSoE
    • STO, SS1-t, SS1-r, SLS, SMS, SSM
    • 2 sikre innganger og utganger

<h3>NORDAC <i>ON+</i></h3>

  • NORDAC ON+ for IE5+-drivverk
  • Systemeffekt NORDAC FUSION: opptil 3,7 kW
  • Funksjonell sikkerhet
    • PROFIsafe, FSoE
    • STO, SS1-t, SS1-r, SLS, SMS, SSM
    • 2 sikre innganger og utganger

<h3>NORDAC <i>ON</i> PURE</h3>

  • NORDAC ON PURE for IE5+-drivverk (uventilert)
  • Systemeffekt NORDAC FUSION: opptil 1,5 kW
  • Wash-down-design

<h3>IE3-asynkronmotor</h3>

  • Effektivitetsklasse IE3
  • Systemeffekt NORDAC FUSION: opptil 3,2 kW

<h3>IE5+ permanentmagnetisk Synkronmotor (TENV)</h3>

  • høyeste virkningsgrad
  • NORDAC FUSION-systemeffekt: opptil 1,5 kW
  • uventilert og hygienisk

<h3>IE5+ Synkronmotor med permanentmagnet (TEFC)</h3>

  • høyeste virkningsgrad
  • Systemeffekt NORDAC FUSION: opptil 3,7 kW
  • ventilasjon

Dine fordeler med NORDAC FUSION

Takket være integrert funksjonell sikkerhet, Multi-Stack-Ethernet og Plug-and-Play-konseptet kan systemet enkelt integreres i eksisterende styrings- og sikkerhetsarkitekturer.

Mer funksjonalitet med mindre innsats – og maksimal fleksibilitet i anleggsdesign

  • Systemvariasjon med IE3- og IE5+-motorer
    NORDAC FUSION kombinerer FU med IE3-asynkronmotorer (ASM-teknologi i IE3, omformeroptimalisert) eller IE5+-synkronmotorer med permanentmagneter (PMSM-teknologi, ventilert og uventilert i IE5+).
  • Plug-and-play
    Fullt pluggbar for effekt og kommunikasjon. Takket være forhåndsparametrisering er systemet raskt klart til bruk og reduserer installasjons- og igangkjøringstiden betydelig.
  • Integrert PLC
    Den integrerte PLC-en tar seg av forbehandlingen av drivspesifikke parametere og drivnær sensorikk. Samtidig evalueres driftstilstanden for drivverket.
  • Maksimal nettverkskompatibilitet med Multi Stack Ethernet
    NORDAC ON støtter PROFINET, EtherCAT og EtherNet/IP. Dette gjør at systemet kan integreres fleksibelt i ulike styringsarkitekturer.
  • Enkel prosjektering gjennom standardiserte systemløsninger
    Standardiserte motor-frekvensomformerkombinasjoner reduserer variantmangfoldet og forenkler prosjektering, innkjøp og dokumentasjon.

alt

  • Høy effekttetthet
    Drivverkssystemet overbeviser med sin kompakte konstruksjon og lave vekt. Dermed er NORDAC FUSION spesielt egnet for applikasjoner med begrenset monteringsplass.
  • Fleksible installasjonsmuligheter
    Den desentraliserte frekvensomformeren kan brukes både motormontert og veggmontert. Dette øker designfriheten i maskin- og anleggsdesign.
  • CFC open-loop Injection-regulering
    I kombinasjon med IE5+ synkronmotorer muliggjør den sensorløse reguleringen (PMSM) høy dynamikk – helt uten ekstra rotasjonssensorer. Dette sparer kostnader og reduserer antall komponenter.
  • Integrerte digitale innganger og utganger
    Med 4 digitale innganger og 2 digitale utganger er det tilstrekkelige tilkoblingsmuligheter for drivverksrelaterte funksjoner – uten eksterne utvidelser.
  • Klar til bruk i krevende miljøer
    NORDAC FUSION er egnet for lave temperaturer ned til -30 °C og er tilgjengelig i Beskyttelsestypene IP55, IP66 og valgfritt IP69.

NORDAC FUSION med NORDAC ON PURE og NXD tupH®

For spesielt krevende miljøer er NORDAC FUSION også tilgjengeligsom NORDAC ON PURE. NXD tupH®-overflatebehandlingen beskytter aluminiumshuset pålitelig i ekstreme vaskeapplikasjoner. En spesiell overflatebehandling skaper en hard, porfri og korrosjonsbestandig overflate som tåler syrer og baser.

Din fordel: høy hygienestandard, rask rengjøring og holdbare, driftssikre drivløsninger.

Alle detaljer på et øyeblikk

I brosjyren får du en kompakt oversikt over systemkonseptet til NORDAC FUSION: tilgjengelige motor-frekvensomformerkombinasjoner, effektområder, tekniske høydepunkter samt bruksmuligheter.

Last ned all informasjon samlet som PDF nå, og oppdag fordelene med den desentraliserte drivløsningen i detalj.

Last ned brosjyren nå

Plassbesparende drivverksteknologi for emballasjeindustrien

Frederiksons Verkstads AB (Sverige)

For sine moderne plastkjedetransportører i emballasjeindustrien satser Fredriksons på NORDAC FUSION: IE3-Asynkronmotorer fra NORD, kombinert med påmontert NORDAC ON-FU.

Den desentraliserte plug-and-play-løsningen overbeviser med kompakt design, integrert Ethernet-grensesnitt med flere protokoller og redusert variantmangfold – ideelt for plasskritiske anleggskonsepter innen mat- og drikkevareproduksjon.

Referanse

Takket være de mange fordelene ved NORD-produktene har vi kunnet redusere antall drivvariantene i anleggene våre enormt og også redusere lagerbeholdningene våre betydelig.

NORDCON

NORD tilbyr det riktige verktøyet for igangkjøring og optimering av drivverk med NORDCON Windows-appen og NORDCON Mobile-appen. Begge gir enkel tilgang til de elektroniske drivverksystemene, enkel parameterstyring og omfattende diagnose.

Les mer

Sammen finner vi den rette drivløsningen

Våre eksperter hjelper deg med valg og dimensjonering av NORDAC FUSION – tilpasset din applikasjon og dine miljøforhold.

Ta kontakt med oss og få individuell rådgivning. Dra nytte av vår globale tilstedeværelse, vår bransjekunnskap og vår kompetanse innen Desentralisert drivverksteknologi. Sammen realiserer vi din optimale drivløsning med NORDAC FUSION.

Du finner mer informasjon her:

CFC open-loop Injection-styring

En innovativ metode utnytter sensorløs styring også til dynamiske bruksområder og overbeviser derfor med sin høye overbelastningskapasitet og dynamikk. CFC open-loop Injection-styringen egner seg til styring av alle permanentmagnet-synkronmotorer fra NORD.

NXD BASIC® og NXD tupH®

NXD-overflatebehandlingen ble spesielt utviklet til aluminium. Det gjør aluminiumsoverflater spesielt korrosjonsbestandige og frigjør dermed styrkene til aluminiumskomponenter til krevende installasjoner og ekstreme forhold innen bruksområder som nedvasking.