NXD fra NORD

Overflatebeskyttelse til ekstreme forhold

Med vår NXD-overflatebehandling gjør vi aluminium enda mer motstandsdyktig. Drivverksløsninger tåler dermed også sterke miljøpåvirkninger og rengjøringskjemikalier. Dette fører til spesielt holdbare drivverksløsninger fra NORD med en ytelse du kan stole på selv under krevende miljøforhold.

Last ned brosjyre

Alltid optimalt beskyttet med NXD BASIC® og NXD tupH®

NXD-overflatebehandlingen ble spesielt utviklet til aluminium. Den gjør aluminiumsoverflater spesielt korrosjonsbestandige. Din fordel: NXD utnytter styrkene til aluminiumskomponenter til krevende installasjoner. Aluminium er lett, billig, resirkulerbart og spesielt varmeledende. Med to varianter tilbyr NXD alltid den optimale beskyttelsen av din drivverksløsning.

UNIVERSAL SMI worm gear unit with nsd tupH surface treatment in use in a wet environment.

NXD BASIC®

NXD BASIC® brukes når beskyttelsen fra standardlakk ikke er tilstrekkelig.

Hvordan fungerer det?

I det første trinn får husdelen av aluminium en overflatebehandling som gir en meget hard, inert overflate med optimale vedheftegenskaper til det neste laget. Etter montering til et drivverkssystem påføres et lakklag som fester seg optimalt til den ferdigbehandlede overflaten.

Hva gir dette?

Sikker beskyttelse mot riper og spon – selv om lakken er skadet | Korrosjonsbestandig i henhold til høyeste korrosjonsklasse C5 | Kundedefinerte farger er mulig

Til hvilke bruksområder?

Vannbehandling | Bilvaskeanlegg | Skipsfart | Offshoreinstallasjoner

Din fordel?

Holdbare drivverksløsninger | Driftssikkerhet | Investeringssikkerhet | Mange tilgjengelige løsningskomponenter.

NXD tupH®

NXD tupH® er overflatebeskyttelsen til de ekstreme forholdene på bruksområder med nedvasking.

Hvordan fungerer det?

I det første trinn får husdelen av aluminium en overflatebehandling som gir en meget hard, inert overflate med optimale vedheftegenskaper til det neste laget. De ferdigbehandlede delene blir belagt med en tynn, matvarekompatibel og sterkt vedheftende høyeffektiv forsegling og herdet. Til slutt monteres de ferdigbehandlede delene til et drivverkssystem.

Hva gir dette?

Motstandsdyktighet mot syrer og baser | ingen bobler, flassing eller mikrosprekker | Porefri overflate | Korrosjonsbestandig i henhold til høyeste korrosjonsklasse C5 | Næringsmiddelkompatibel iht. FDA og EU-forordning 1935/2004

Til hvilke bruksområder?

Næringsmidler og drikkevarer | Meieri | Fisk og sjømat | Farmasøytisk industri

Din fordel?

Høyt hygienenivå | Rask rengjøring | Kostnadseffektivitet | Holdbare drivverksløsninger | Driftssikkerhet | Investeringssikkerhet | Variantmangfold av NORDs produktmoduler

Allerede NXD-forgjengergenerasjonen, NSD, har imponerende bevist motstandevnen sin som effektiv beskyttelse av aluminiumsoverflater i praksis. Takket være denne teknologien kan drivverk som tidligere måtte skiftes ut regelmessig, nå kunne brukes pålitelig i årevis. Vi holder alltid øye med kravene i bransjene til våre kunder og utvikler kontinuerlig beskyttelsessystemene. Overflater som er behandlet med NXD tupH® er frie for både kromater og PFAS. Dette gir brukerne enda mer investeringssikkerhet.

Foreta testen

Har vi vekket din interesse? Vil du selv se hvor holdbare NXD-overflatene våre er? Be om vår gratis brosjyre med NXD-prøver – og få overflatebeskyttelsen vår demonstrert.

Be om en gratis prøve nå

S3400 - Overflatebeskyttelse til NORD-drivverksløsninger


S3400 - Overflatebeskyttelse til NORD-drivverksløsninger
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

S3900 - Overflate- og korrosjonsbeskyttelse


S3900 - Overflate- og korrosjonsbeskyttelse
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

S3950 - Drivverk av aluminium med glatte overflater


S3950 - Drivverk av aluminium med glatte overflater
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

Vellykkede tester for NXD BASIC og NXD tupH

Betegnelse
DIN EN ISO 20567-1 Kontroll av steinsprutbestandighet for belegg
DIN EN ISO 9227 Saltsprutkontroller i henhold til C5 (720 t)
  • DIN EN ISO 2409 Gittersnittkontroll
  • DIN EN ISO 4628-2 Vurdering av graden av blæredannelse
  • DIN EN ISO 4628-3 Vurdering av rustgrad
  • DIN EN ISO 4628-8 Vurdering av delaminering og korrosjon som følge av en ripe eller annen kunstig skade
DIN EN ISO 2812-1 Bestemmelse av bestandighet mot væsker
  • DIN EN ISO 4628-1 Bedømmelse av beleggskader
  • DIN EN ISO 4628-2 Vurdering av graden av blæredannelse

Vår NXD-portefølje til bruksområdet ditt

Vi utstyrer drivverk med aluminiumsoverflater med NXD BASIC® eller NXD tupH®. Finn ut her hvilke det er. Vi utarbeider din skreddersydde drivverksløsning med høy overflatebeskyttelse inkludert prosjektrelatert rådgivning, høy tilgjengelighet, korte leveringstider og rask service.

UNIVERSAL SMI snekkedrev

  • Dreiemoment: opptil 400 Nm
  • Ideell til dynamiske bruksområder takket være høy overbelastningskapasitet
  • Myk og støysvak kjøring

NORDBLOC.1 vinkelgirmotor

  • Dreiemoment: opptil 600 Nm
  • Høy stabilitet på grunn av sterk aksial og radial belastningskapasitet
  • Støysvak kjøring

NORDBLOC.1 tannhjulsgir

  • Dreiemoment: opptil 600 Nm
  • Høy stabilitet på grunn av sterk aksial og radial belastningskapasitet
  • Støysvak kjøring

BLOCK vinkelgirmotor

  • Dreiemoment: opptil 400 Nm
  • Plassbesparende installasjon takket være slank konstruksjon
  • Lave driftskostnader på grunn av høy effektivitet
  • Rimelig vedlikehold på grunn av lavt vedlikeholdsbehov

DuoDrive

  • Effekter: 0,35 kW – 3,00 kW
  • Lave driftskostnader på grunn av ekstremt høy systemvirkningsgrad
  • Enkelt lagerhold, reparasjon og vedlikehold på gunn av mulig variantreduksjon
  • Enkel igangkjøring via plug-and-play

Glattmotorer

  • Effekter: 0,12 kW - 1,10 kW
  • Verdensomspennende godkjenninger og akseptanser
  • Hygienisk konstruksjon

IE5+ synkronmotorer (TENV)

  • Effekter: 0,35 - 2,20 kW
  • Virkningsgradklasse: IE5+
  • Valgfritt tilgjengelig med IP69K
  • Verdensomspennende godkjenninger og akseptans
  • Kompakt og hygienisk konstruksjon
  • Konstant høy virkningsgrad over hele justeringsområdet

NORDAC ON PURE

  • Effektområde: 0,37 – 3,00 kW
  • Enkel igangkjøring via plug-and-play
  • Enkel systemintegrasjon med multiprotokoll Ethernet-grensesnitt
  • Kan kun utstyres med NXD tupH®