DuoDrive

To blir til ett.

  • Effekt: 0,5 - 2 HP
  • Momentområde: 700 lb-in
  • Ekstremt høy systemeffektivitet
  • Kompakt rengjøringsdesign
  • Reduksjon av vedlikehold
  • Systemløsning og enkel igangkjøring via plug-and-play
  • Dreiemoment opptil 80 Nm
  • Effektivitet opptil 92 %
  • Markedskompatible tilkoblingsdimensjoner gir enkel utskifting
Størrelser: EVO 80
Monteringsposisjon: M1, M4, M5, M6
Utveksling: 3.24 - 16.2

DuoDrive er et revolusjonerende integrert gir-/motorkonsept i hygienisk rengjøringsdesign. Den kombinerer den høyeffektive IE5+ motoren og et enkelttrinns skruegir i ett hus. Takket være optimert systemeffektivitet, høy effekttetthet og svært lave støyutslipp, er den egnet til brukere innen intralogistikk, næringsmiddelindustri og farmasøytisk industri. Sammen med den enkle plug-and-play-igangkjøringen fører den komplette DuoDrive-løsningen til en betydelig reduksjon i totale eierkostnader (Total Cost of Ownership – TCO) sammenlignet med andre drivverkssystemer.

Kan leveres fra sommeren 2021.

  • Plug-and-play-løsning for rask igangkjøring
  • Hygienevennlig konstruksjon
  • Allsidige monteringsalternativer: B5-flens, B14-flens

  • Kompakt installasjonsplass og dermed plassbesparende
  • Høy effekttetthet
  • Stille gange med meget lave støyutslipp
  • Færre slitedeler gir mindre vedlikehold

  • Næringsmidler og drikkevarer
  • Intralogistikk
  • Farmasøytisk industri