UNIVERSAL SI snekkegir

Modulær og fleksibel

  • Effekt: 0.16 HP - 5.5 HP
  • Momentområde: 186 lb-inch - 3,780 lb-inch
Størrelser: 5
Utveksling: 5,00 - 3000,00

UNIVERSAL SI snekkegir har høy effekttetthet og er også ekstremt kompakt. De er kjennetegnet av en dreiemomentoverføring med lavt støynivå. På grunn av den enkle, men effektive konstruksjonen er det betydelige fordeler når det gjelder installasjonsplass sammenlignet med andre typer overføring.

  • Gir med hul eller massiv aksel
  • Plugg-, flens- og fotutførelse
  • Vinkelgir

  • høy overbelastningsevne
  • Utførelser tilpasset bruksområder
  • Myk og støysvak gange
  • Aluminiumhuset gir lav vekt
  • Valgfritt 10:1 tannhjulsfortrinn og dobbelt snekkegir
  • Modulært, fleksibelt og derfor allsidig
  • nsd tupH-utførelse mulig
  • Utgående aksellager for høy belastbarhet