UNIVERSAL SMI snekkegirmotorer

  • Effekt: 0,16 - 5,0 HP
  • Momentområde: 186 - 4,683 lb-in
Størrelser: 5
Monteringsposisjon: UNIVERSAL
Utveksling: 5.00 - 3,000.00 : 1

SMI-snekkegir gir høy effekttetthet og er ekstremt kompakte, og har en stillegående momentoverføring. Takket være den enkle og effektive strukturen bruker disse enhetene betydelig mindre plass enn andre typer girenheter. SMI-snekkegir er tilgjengelige i de følgende versjonene: glatt overflate, hel overflate.

  • Girenheter med hulaksel eller fast aksel
  • Push-on-, flens- og fotmonterte versjoner
  • Vinkelgir

  • Høy overbelastningskapasitet
  • Applikasjonsspesifikke versjoner
  • Jevnt- og stillegående
  • Versjoner med aluminiumshus for lav vekt
  • Modulbasert, fleksibel og allsidig applikasjon
  • Glatt overflate for høytrykksspyling
  • nsd tupH-versjoner er tilgjengelige
  • Applikasjonsspesifikke versjoner

  • Intralogistikk
  • Materialhåndtering